Aro 85 mm
Novatech
Número de pedido:
199837473
EAN:
4031582340013
Número de producto:
ETX 085x105-Ø25 HL110-Type F
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Movimiento sin marcas
El aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones de transporte en castores, fabricada con un cuerpo de acero...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
El aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones de transporte en castores, fabricada con un cuerpo de acero e hierro que garantiza durabilidad y resistencia estructural. La rueda presenta un diámetro de 85 mm con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 105 mm de ancho, proporcionando excelente tracción y resistencia al desgaste. El cubo tiene una longitud de 110 mm y está equipado con un orificio de eje de 25 mm de diámetro, compatible con sistemas de montaje estándar. La rueda incorpora un rodamiento de bolas de precisión sellado que asegura un funcionamiento suave y una larga vida útil. En cuanto a capacidad de carga, soporta una carga estática de 2000 kg, mientras que su capacidad dinámica es de 800 kg a 6 km/h o 1000 kg a 4 km/h, lo que la hace ideal para aplicaciones de transporte industrial con requisitos de carga moderada a alta.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales