Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!

Archivos CAD

El Duratech es un aro para rueda de carro diseñado con cuerpo de poliamida pesada e idéntico con cuerpo de aro, equipado con rodamiento de bolas de precisión para garantizar un funcionamiento óptimo. Las dimensiones principales del producto son un diámetro de 82 mm, un ancho de banda de rodadura de 91 mm y una longitud de cubo de 93 mm, con un orificio de eje de 20 mm de diámetro. En cuanto a la capacidad de carga, el aro soporta una carga estática máxima de 1800 kg, mientras que en condiciones dinámicas alcanza 720 kg a una velocidad de 6 km/h o 900 kg a 4 km/h, lo que lo convierte en una solución versátil para aplicaciones de transporte y manejo de cargas en entornos industriales.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Artikelnummer
TOP 082x91-Ø20 HL93
EAN
4031582322637
S4 Materialnummer
199804152
Core attributes
Gehäusetyp
Aro
Tragfähigkeit bei 4 km/h
900 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
720 kg
Statische Tragfähigkeit
1800 kg
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-40 °C
Gesamtgewicht
0.57 kg
Produktname
Duratech
Norm
EN12533 - Ruedas de alta carga
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Lagertyp
6204ZV
Härte der Lauffläche (D)
75 Shore D
Material des Radkörpers
Poliamida, pesada
Material der Lauffläche
Idéntico con cuerpo de Aro
Achsloch Durchmesser
20 mm
Nabenlänge
93 mm
Breite der Lauffläche
91 mm
Durchmesser
82 mm
Breite des Radkörpers
91 mm
Fadenschutz
Sin protector de roscas
Lager
Rodamiento de bolas de precisión
Radfarbe
Blanco natural
special-features-image
Características especiales