Aro 80 mm
Duratech
EAN:
4031582442687
Número de producto:
UOO080x34-Ø12 HL44,4
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Ruedas de bajo desgaste
El aro Duratech es una rueda fabricada en poliamida con banda de rodadura del mismo material que el cuerpo, diseñada para aplica...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Hojas de datos
El aro Duratech es una rueda fabricada en poliamida con banda de rodadura del mismo material que el cuerpo, diseñada para aplicaciones en ruedas industriales. Presenta un diámetro de 80 mm, ancho de banda de 34 mm y longitud de cubo de 44,4 mm, con orificio para eje de 12 mm de diámetro y cojinete liso. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 200 kg a 4 km/h y estática de 400 kg. Es ideal para fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, maquinaria, carros de producción, jaulas rodantes, mobiliario y equipos de transporte.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Ruedas de bajo desgaste
Ruedas duraderas con un desgaste extremadamente bajo