Aro 80 mm
Maxtech
EAN:
4031582372878
Número de producto:
UAR080x30-Ø12 HL44,4 BURDEOS
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Movimiento sin marcas
El aro Maxtech es una rueda de 80 mm de diámetro fabricada en poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado de 30 mm ...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
El aro Maxtech es una rueda de 80 mm de diámetro fabricada en poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado de 30 mm de ancho y longitud de cubo de 44,4 mm, equipada con rodamiento de rodillos y orificio para eje de 12 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a 4 km/h y estática de 200 kg, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, construcción de maquinaria, carros de producción, andamios y equipos de transporte.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Atributos principales
Rueda
Características especiales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza