Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
El aro Basetech presenta un diámetro de 80 mm con una anchura de banda de rodadura de 34 mm y una longitud de cubo de 44,4 mm, incorporando un orificio para eje de 12 mm de diámetro. Fabricado en polipropileno con banda de rodadura del mismo material que el cuerpo del aro, está equipado con rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 125 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 250 kg, siendo ideal para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario y expositores de tienda.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
POR080x34-Ø12 HL44,4 BLANCA
EAN
4031582442625
Core attributes
Tipo
Aro
Capacidad de carga a 4 km/h
125 kg
Capacidad de carga estática
250 kg
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso total
0.1 kg
Nombre del producto
Basetech
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (D)
65 Shore D
Material del cuerpo
Polipropileno
Material de la banda de rodadura
Idéntico con cuerpo de Aro
Diámetro del agujero del Eje
12 mm
Longitud del cubo
44.4 mm
Ancho de Banda de rodadura
34 mm
Diámetro
80 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Cojinete
Rodamiento de rodillos
special-features-image
Características especiales