Aro 80 mm
Novatech
EAN:
4031582419054
Número de producto:
ETY080x25-Ø25 HL12
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Movimiento sin marcas
El aro Novatech es una rueda de 80 mm de diámetro diseñada para aplicaciones de transporte y manipulación industrial de alta exi...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Hojas de datos
El aro Novatech es una rueda de 80 mm de diámetro diseñada para aplicaciones de transporte y manipulación industrial de alta exigencia. La banda de rodadura está fabricada en poliuretano fundido con un ancho de 25 mm, proporcionando durabilidad y resistencia al desgaste. El cuerpo está construido en acero e hierro, garantizando una estructura robusta y confiable. El aro incorpora un rodamiento de bolas de precisión con configuración RS/2RS para un funcionamiento suave y eficiente. Las dimensiones técnicas incluyen un diámetro de 80 mm, un ancho de cubo de 12 mm y un orificio de eje de 25 mm. La capacidad de carga estática alcanza 320 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 160 kg a una velocidad de 3 km/h. Este aro es idóneo para sistemas AGV pesados, carretillas elevadoras, sistemas AMR, maquinaria industrial, equipos aeroportuarios y diversas aplicaciones logísticas y de manufactura.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales