Aro 250 mm
Novatech
Número de pedido:
199861407
EAN:
4031582397970
Número de producto:
ITB 250x55-Ø30 HL60
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Movimiento sin marcas
La rueda Novatech está diseñada para aplicaciones de ruedas industriales, con un diámetro de 250 mm y una banda de rodadura de p...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Hojas de datos
La rueda Novatech está diseñada para aplicaciones de ruedas industriales, con un diámetro de 250 mm y una banda de rodadura de poliuretano fundido de 55 mm de ancho montada sobre un cuerpo de aluminio. El cubo tiene una longitud de 60 mm con un sistema de agujero con chaveta y diámetro de eje de 30 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 1200 kg a 4 km/h y 1000 kg a 6 km/h, con una capacidad de carga estática máxima de 2000 kg, proporcionando un rendimiento robusto para equipos de transporte pesado.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales