Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
El aro Maxtech es una rueda de poliamida diseñada para aplicaciones industriales exigentes, equipada con un cojinete liso y una banda de rodadura de poliuretano inyectado de 50 mm de ancho. Con un diámetro total de 200 mm, un cubo de 58 mm de largo y un orificio de eje de 20 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga estática de 1000 kg y una capacidad de carga dinámica de 500 kg a una velocidad de 4 km/h. El aro Maxtech es ideal para industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, construcción de contenedores, construcción de maquinaria, carros de producción y plataforma, andamios, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Artikelnummer
UAO200x50-Ø20 HL58 BURDEOS
EAN
4031582442328
Core attributes
Gehäusetyp
Aro
Tragfähigkeit bei 4 km/h
500 kg
Statische Tragfähigkeit
1000 kg
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-40 °C
Gesamtgewicht
0.91 kg
Produktname
Maxtech
Norm
EN12532 - Material de transporte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
60 Shore D
Material des Radkörpers
Poliamida
Material der Lauffläche
Poliuretano, Inyectado
Achsloch Durchmesser
20 mm
Nabenlänge
58 mm
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
200 mm
Fadenschutz
Sin protector de roscas
Lager
Cojinete liso
special-features-image
Características especiales