Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
El aro Puretech air es una rueda de 200 mm de diámetro fabricada con chapa de acero y equipada con neumático de perfil de línea de 50 mm de ancho. Incorpora rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave y duradero, con un orificio de eje de 20 mm de diámetro y una longitud de cubo de 58 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 75 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 150 kg, proporcionando un rendimiento óptimo en aplicaciones industriales que requieren movilidad y resistencia.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
DPR200x50-Ø20 2PR
EAN
4031582453010
Atributos principales
Tipo
Aro
Capacidad de carga a 3 km/h
75 kg
Capacidad de carga estática
150 kg
Peso total
0.68 kg
Nombre del producto
Puretech air
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Rueda
Dureza de la Banda de rodadura (A)
55 Shore A
Material del cuerpo
Chapa de acero
Material de la banda de rodadura
Neumático, perfil de línea
Diámetro del agujero del Eje
20 mm
Longitud del cubo
58 mm
Ancho de Banda de rodadura
50 mm
Diámetro
200 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Cojinete
Rodamiento de rodillos
special-features-image
Características especiales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Rodadura silenciosa
Versiones de ruedas blandas para un entorno de trabajo silencioso
Transporte con baja vibración
Ruedas extrablandas con buenas propiedades de absorción de impactos