Aro 160 mm
Maxtech
Número de pedido:
199039406
EAN:
4031582323191
Número de producto:
UAR 160x40-Ø20 HL58 natural/3004
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Movimiento sin marcas
La rueda Maxtech es una rueda de poliamida diseñada para su uso en ruedas giratorias industriales, con un diámetro de 160 mm y u...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
La rueda Maxtech es una rueda de poliamida diseñada para su uso en ruedas giratorias industriales, con un diámetro de 160 mm y una banda de rodadura de poliuretano inyectado de 40 mm de ancho. El cubo tiene una longitud de 58 mm con un orificio para eje de 20 mm de diámetro, equipado con rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave y duradero. Esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 350 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática de 700 kg, proporcionando un rendimiento confiable en aplicaciones industriales exigentes.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza