Aro 160 mm
Ultratech
EAN:
4031582445152
Número de producto:
FCP160x50-Ø20
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Movimiento sin marcas
El aro Ultratech de hierro fundido presenta un diámetro de 160 mm con banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido de 50 m...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Documentos
El aro Ultratech de hierro fundido presenta un diámetro de 160 mm con banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido de 50 mm de ancho, rodamiento de bolas de precisión, longitud de cubo de 60 mm y diámetro de orificio del eje de 20 mm. Ofrece capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, con capacidad estática de 1600 kg. Aplicaciones incluyen industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV pesados, fabricantes OEM automotrices, y equipos de producción industrial.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales