Aro 150 mm
Duratech
Número de pedido:
199830848
EAN:
4031582320039
Número de producto:
MOP 150x80-Ø35 HL90
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Ruedas de bajo desgaste
La rueda Duratech para ruedas giratorias está fabricada con cuerpo de poliamida súper pesada y banda de rodadura de material idé...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
La rueda Duratech para ruedas giratorias está fabricada con cuerpo de poliamida súper pesada y banda de rodadura de material idéntico con cuerpo de aro, con un diámetro de 150 mm, ancho de banda de 80 mm, longitud de cubo de 90 mm y diámetro de orificio del eje de 35 mm. Incorpora rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y duradero. Ofrece una capacidad de carga estática de 6000 kg y capacidades de carga dinámica de 3600 kg a 4 km/h y 3000 kg a 6 km/h, proporcionando un rendimiento excepcional en aplicaciones industriales de alta exigencia.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales