Aro 125 mm
Elastech
EAN:
4031582442878
Número de producto:
UER125x40-Ø15 HL58
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
El aro Elastech presenta un diámetro de 125 mm con una banda de rodadura de neumático elástico negro vulcanizado de 40 mm de anc...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
El aro Elastech presenta un diámetro de 125 mm con una banda de rodadura de neumático elástico negro vulcanizado de 40 mm de ancho, construido con cuerpo de poliamida y equipado con rodamiento de rodillos. El cubo tiene una longitud de 58 mm con orificio para eje de 15 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 250 kg a 4 km/h y estática de 500 kg, siendo ideal para sistemas AMR, lanzadera automatizados, fabricantes OEM, carros de catering, construcción de contenedores y maquinaria industrial.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Atributos principales
Rueda
Características especiales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas