Aro 125 mm
Maxtech
Número de pedido:
199034205
EAN:
4031582322965
Número de producto:
UAP 125x40-Ø20 HL60 natural/3004
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Movimiento sin marcas
El Aro Maxtech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones en castores, fabricada en poliamida con un diámetro de 125 m...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
El Aro Maxtech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones en castores, fabricada en poliamida con un diámetro de 125 mm y una anchura de banda de rodadura de 40 mm. El eje presenta un orificio de 20 mm de diámetro, mientras que el cubo tiene una longitud de 60 mm. La banda de rodadura está elaborada en poliuretano inyectado, proporcionando excelente durabilidad y resistencia al desgaste. El sistema de rodamiento incorpora rodamientos de bolas de precisión que garantizan un funcionamiento suave y eficiente. En cuanto a la capacidad de carga, esta rueda soporta una carga estática de 600 kg, mientras que su capacidad dinámica alcanza 300 kg a una velocidad de 6 km/h o 300 kg a 4 km/h, dependiendo de las condiciones operativas requeridas.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Atributos principales
Aro
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Uso ergonómico
Ruedas con resistencia al rodamiento optimizada para reducir el esfuerzo del usuario