Aro 125 mm
Basetech
EAN:
4031582442670
Número de producto:
POR125x40-Ø12 HL44,4 NEGRA
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Ruedas de bajo desgaste
El aro Basetech de 125 mm de diámetro está fabricado en polipropileno con banda de rodadura del mismo material y una anchura de ...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
El aro Basetech de 125 mm de diámetro está fabricado en polipropileno con banda de rodadura del mismo material y una anchura de 40 mm. Incorpora rodamiento de rodillos y presenta un orificio de eje de 12 mm de diámetro con una longitud de cubo de 44,4 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 200 kg a 4 km/h y una capacidad de carga estática de 400 kg. Este componente está especialmente diseñado para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario y expositores de tienda.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Atributos principales
Rueda
Características especiales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Ruedas de bajo desgaste
Ruedas duraderas con un desgaste extremadamente bajo