Aro 125 mm
Duratech silent
EAN:
4031582400694
Número de producto:
HUR125x36-Ø12 white
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
El aro Duratech silent está fabricado con material híbrido de amortiguación y presenta un diámetro de 125 mm con una banda de ro...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
El aro Duratech silent está fabricado con material híbrido de amortiguación y presenta un diámetro de 125 mm con una banda de rodadura de poliamida de 36 mm de ancho. El cubo tiene una longitud de 44 mm y está equipado con rodamiento de rodillos, mientras que el orificio del eje mide 12 mm de diámetro. Este aro ofrece una capacidad de carga dinámica de 200 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática máxima de 400 kg, proporcionando un rendimiento confiable para aplicaciones industriales exigentes.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas