Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!

Archivos CAD

La rueda Novatech para ruedas giratorias presenta un diámetro de 120 mm con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 50 mm de ancho, construida sobre un cuerpo de acero y hierro con rodamiento de bolas de precisión. El cubo tiene una longitud de 50 mm con un diámetro de orificio del eje de 25 mm. Ofrece una capacidad de carga estática de 1200 kg y capacidades dinámicas de 600 kg a 4 km/h y 480 kg a 6 km/h, proporcionando un rendimiento robusto para aplicaciones industriales exigentes.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
ETP 120x50-Ø25 HL50
EAN
4031582369489
Número de material S4
199827826
Core attributes
Tipo
Aro
Capacidad de carga a 4 km/h
600 kg
Capacidad de carga a 6 km/h
480 kg
Capacidad de carga estática
1200 kg
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso total
1.04 kg
Nombre del producto
Novatech
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Wheel
Tipo de cojinete
6304
Dureza de la Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Dureza de la Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material del cuerpo
Acero, hierro
Material de la banda de rodadura
Poliuretano, Fundido
Diámetro del agujero del Eje
25 mm
Longitud del cubo
50 mm
Ancho de Banda de rodadura
50 mm
Diámetro
120 mm
Anchura del cuerpo
50 mm
Protectores de hilo
Con protector de roscas
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión
Color Aro
Amarillo miel (RAL1005)
special-features-image
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Uso ergonómico
Ruedas con resistencia al rodamiento optimizada para reducir el esfuerzo del usuario