Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
El aro Maxtech presenta un diámetro de 100 mm con una banda de rodadura de poliuretano inyectado de 30 mm de ancho, fabricado con cuerpo de poliamida y equipado con rodamiento de rodillos inoxidable. El cubo tiene una longitud de 44,4 mm con orificio para eje de 12 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 150 kg a 4 km/h y estática de 300 kg. Ideal para industria aeroespacial, fabricantes OEM de automóviles, construcción de maquinaria, carros de producción, andamios y equipos de transporte.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
UAD100x30-Ø12 HL44,4 BURDEOS
EAN
4031582452839
Core attributes
Tipo
Aro
Capacidad de carga a 4 km/h
150 kg
Capacidad de carga estática
300 kg
Rango de temperatura (máximo)
80 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-25 °C
Peso total
0.23 kg
Nombre del producto
Maxtech
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material del cuerpo
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretano, Inyectado
Diámetro del agujero del Eje
12 mm
Longitud del cubo
44.4 mm
Ancho de Banda de rodadura
30 mm
Diámetro
100 mm
Cojinete
Rodamiento de rodillos, Inoxidable
special-features-image
Características especiales