Aro 100 mm
Duratech
Número de pedido:
199804809
EAN:
4031582322491
Número de producto:
TOO 100x50-Ø20 HL60
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Ruedas de bajo desgaste
El Duratech es un aro para castor fabricado en poliamida pesada con un diámetro de 100 mm y un ancho de banda de rodadura de 50 ...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
El Duratech es un aro para castor fabricado en poliamida pesada con un diámetro de 100 mm y un ancho de banda de rodadura de 50 mm, idéntico con cuerpo de aro. El cubo presenta una longitud de 60 mm y el orificio del eje tiene un diámetro de 20 mm. Este aro está equipado con un cojinete liso que garantiza un funcionamiento suave y duradero. En cuanto a la capacidad de carga, el aro soporta una carga estática máxima de 1200 kg. Para aplicaciones dinámicas, la capacidad de carga es de 600 kg a una velocidad de 6 km/h o de 720 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que permite seleccionar la configuración más adecuada según los requisitos específicos de velocidad y carga de cada aplicación.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales