Aro 100 mm
Novatech
EAN:
4031582437607
Número de producto:
ITP100x40-Ø20 HL40
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Movimiento sin marcas
El Aro Novatech es una rueda de poliuretano fundido diseñada para aplicaciones exigentes en diversos sectores industriales inclu...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Hojas de datos
El Aro Novatech es una rueda de poliuretano fundido diseñada para aplicaciones exigentes en diversos sectores industriales incluyendo la industria aeroespacial, sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, tecnología de extinción de incendios y sistemas logísticos pesados. Esta rueda presenta un diámetro de 100 mm con un ancho de banda de rodadura de 40 mm, montada sobre un núcleo de aluminio con un cubo de 40 mm de longitud y un agujero de eje de 20 mm de diámetro. Incorpora un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda soporta una capacidad de carga estática de 600 kg y una capacidad de carga dinámica de 300 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace ideal para aplicaciones en carretillas elevadoras, sistemas AGV pesados, carros de producción y equipos de transporte en entornos industriales exigentes.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales