-
100 mm
-
160 kg
-
128 mm
Lenkrollen 100 mm
347BUFR100P62 180°
Lenkrolle mit automatischer Ausrichtung und Totalfeststeller, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Schwenklagerschutz, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus einem spurlosen Elastikreifen, Rollenlager
-
160 mm
-
160 kg
-
195 mm
Lenkrollen 160 mm
Alpha, 3470PJR160P30-13
Lenkrolle, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Anschraubloch. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Rollenlager
-
65 mm
-
40 kg
-
67 mm
Lenkrollen mit Radfeststeller 65 mm
Anika, 5925PJI065L51-10 DOM18
Lenkrolle mit Radfeststeller, Gehäuse aus Polyamid, mit Schnäpperloch. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Gleitlager
-
100 mm
-
120 kg
-
125 mm
Lenkrollen 100 mm
Linea, 5940UAP100P62
Lenkrolle, Gehäuse aus Polyamid, Schwenklager mit Präzisionskugellager, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Präzisionskugellager
-
150 mm
-
150 kg
-
176 mm
Lenkrollen mit Totalfeststeller 150 mm
Linea, 5947XSP150P63
Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse aus Polyamid, Schwenklager mit Präzisionskugellager, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, elektrisch leitfähig, Lauffläche aus gespritztem Polyurethan, mit Fadenschutz, Präzisionskugellager
-
50 mm
-
100 kg
-
50 mm
Lenkrollen mit lastabhängiger Bremse 50 mm
Linea, 5925UAP050L51-10 LOAD 9011
Lenkrolle mit Radfeststeller, Gehäuse aus Polyamid, mit Schnäpperloch. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Präzisionskugellager
-
50 mm
-
100 kg
-
50 mm
Lenkrollen mit Radfeststeller 50 mm
Linea, 5925UAP050L51-10 LOAD 9002/7015
Lenkrolle mit Radfeststeller, Gehäuse aus Polyamid, mit Schnäpperloch. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Präzisionskugellager
-
65 mm
-
67 mm
Lenkrollen mit lastabhängiger Bremse 65 mm
Anika, 5923UAI065L51-10 Dom18
Lenkrolle mit lastabhängiger Radbremse nach EN 12529, Gehäuse aus Polyamid, mit Schnäpperloch. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Gleitlager
-
150 mm
-
150 kg
-
175 mm
Lenkrolle, zentral total feststellbar, tragendes Gehäuse aus Stahlblech, Präzisionskugellager als Schwenklager, Gehäuseverkleidung aus Kunststoff, Zapfen mit Schaltnocken für Profilstangen. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus gespritztem Polyurethan, mit Fadenschutz, Präzisionskugellager, abgedichtet Hinweis: TÜV Süd zertifiziertes Produkt.Bei waschbaren Betten muss der Bettenhersteller für die Abdichtung im Bereich der Befestigung sorgen.
-
35 mm
-
50 kg
-
41 mm
Lenkrollen 35 mm
Stylea, 5920UOI035P41-38x38/10 LOW SET
Lenkrolle, Gehäuse aus Polyamid, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, Gleitlager