-
125 mm
-
200 kg
-
155 mm
Lenkrollen 125 mm
Alpha, 3470UAR125P62 grey
Lenkrolle, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Schwenklagerschutz, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Rollenlager
-
75 mm
-
75 kg
-
103 mm
Lenkrollen 75 mm
Levina light, 5220PJO075L51-10
Lenkrolle, Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid, mit Schnäpperloch. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Gleitlager
-
100 mm
-
100 kg
-
100 mm
Lenkrollen mit Radfeststeller 100 mm
Linea, 5925UAP100L51-11 RAL9002 Kick 3000
Lenkrolle mit Radfeststeller, Gehäuse aus Polyamid, mit Schnäpperloch. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Präzisionskugellager
-
125 mm
-
75 kg
-
161 mm
Lenkrollen mit Totalfeststeller 125 mm
Levina, 5377PNP125P30-11 RAL9011
Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse und Räder aus hochwertigem Kunststoff, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Anschraubloch. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus geschäumtem Polyurethan, Präzisionskugellager Hinweis: Diese Rollen sind optional auch mit grauem Kipphebel lieferbar.
-
125 mm
-
82 kg
-
165 mm
Lenkrollen 125 mm
Levina light, 5220PJP125B10-11x31
Lenkrolle, Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid, Bundstift mit Klemmring. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Präzisionskugellager
-
150 mm
-
630 kg
-
200 mm
Spezielle Lösungen 150 mm
FOOT MASTER GASD-150-ASF-HUD
Doppel-Lenkrolle gefedert, Gehäuse und Platte in Stahlschweißkonstruktion, verzinkt, zwei Axialrillenkugellager im Schwenklager, Schmiernippel, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Gusseisen, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, Präzisionskugellager .
-
75 mm
-
250 kg
-
123 mm
Spezielle Lösungen 75 mm
FOOT MASTER GATD-075-ASF-HUD
Doppel-Lenkrolle mit Pendelachse, Gehäuse und Platte in Stahlschweißkonstruktion, verzinkt, zwei Axialrillenkugellager im Schwenklager, Schmiernippel, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Gusseisen, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, Präzisionskugellager .
-
125 mm
-
440 kg
-
175 mm
Spezielle Lösungen 125 mm
FOOT MASTER GASD-125-ASF-HUD
Doppel-Lenkrolle gefedert, Gehäuse und Platte in Stahlschweißkonstruktion, verzinkt, zwei Axialrillenkugellager im Schwenklager, Schmiernippel, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Gusseisen, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, Präzisionskugellager .
-
75 mm
-
75 kg
-
103 mm
Lenkrollen 75 mm
Levina light, 5220PJP075L51-10 7001
Lenkrolle, Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid, mit Schnäpperloch. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Präzisionskugellager
-
125 mm
-
100 kg
-
161 mm
Lenkrollen 125 mm
Levina care, 5344PJP125R36-32S35 D 9011 4xM6
Lenkrolle, zentral total- und zentral richtungsfeststellbar, Gehäuse aus Polyamid, Präzisionskugellager als Schwenklager, Radachse verschraubt, Zapfen mit Schaltnocken für Profilstangen, kurze Ausführung. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Präzisionskugellager