-
65 mm
-
50 kg
-
68 mm
Lenkrollen 65 mm
Stylea, 5920UOI065P41-38x38/10 ALU SET
Lenkrolle, Gehäuse aus Polyamid, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, Gleitlager
-
75 mm
-
50 kg
-
87 mm
Lenkrollen 75 mm
Stylea, 5920UOI075P41-38x38/10 ALU SET
Lenkrolle, Gehäuse aus Polyamid, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, Gleitlager
-
50 mm
-
40 kg
-
56 mm
Lenkrollen 50 mm
Lumina, A520POI050P41-38x38/8 SET
Lenkrolle, Gehäuse aus Polypropylen, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polypropylen, Gleitlager
-
150 mm
-
150 kg
-
183 mm
Lenkrolle, zentral total- und zentral richtungsfeststellbar, tragendes Gehäuse aus Stahlblech, Präzisionskugellager als Schwenk- und Radlager, Gehäuseverkleidung aus Kunststoff, Zapfen mit Schaltnocken für Profilstangen. Radkörper aus Polyamid, elektrisch leitfähig, Lauffläche aus gespritztem Polyurethan, mit Fadenschutz, Präzisionskugellager, abgedichtet Hinweis: TÜV Süd zertifiziertes Produkt.Bei waschbaren Betten muss der Bettenhersteller für die Abdichtung im Bereich der Befestigung sorgen.
-
200 mm
-
150 kg
-
229 mm
Lenkrollen zentral-, totalfeststellbar 200 mm
Leitfähig
Integral, 2046XSX200R26-28S30 D RAL9002 4xM8
Lenkrolle, zentral total feststellbar, tragendes Gehäuse aus Stahlblech, Präzisionskugellager als Schwenk- und Radlager, Gehäuseverkleidung aus Kunststoff, Zapfen mit Schaltnocken für Profilstangen. Radkörper aus Polyamid, elektrisch leitfähig, Lauffläche aus gespritztem Polyurethan, mit Fadenschutz, Präzisionskugellager, abgedichtet Hinweis: TÜV Süd zertifiziertes Produkt.Bei waschbaren Betten muss der Bettenhersteller für die Abdichtung im Bereich der Befestigung sorgen.
-
50 mm
-
40 kg
-
69 mm
Lenkrollen mit Radfeststeller 50 mm
Agila, 2475PJH050P40-60x60
Lenkrolle mit Radfeststeller, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, mit Fadenschutz, Gleitlager
-
65 mm
-
90 kg
-
68 mm
Lenkrollen 65 mm
Linea, 5920UAP065L51-10 RAL9011
Lenkrolle, Gehäuse aus Polyamid, mit Schnäpperloch. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Präzisionskugellager
-
75 mm
-
100 kg
-
76 mm
Lenkrollen mit Radfeststeller 75 mm
Linea, 5925UAP075L51-10 RAL9011 KICK PEDAL
Lenkrolle mit Radfeststeller, Gehäuse aus Polyamid, mit Schnäpperloch. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Präzisionskugellager
-
150 mm
-
150 kg
-
175 mm
Lenkrolle, zentral total- und zentral richtungsfeststellbar, tragendes Gehäuse aus Stahlblech, Präzisionskugellager als Schwenklager, Gehäuseverkleidung aus Kunststoff, Zapfen mit Schaltnocken für Profilstangen. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Präzisionskugellager Hinweis: TÜV Süd zertifiziertes Produkt.
-
50 mm
-
50 kg
-
51 mm
Lenkrollen 50 mm
Linea, 5920UAI050L51-10 RAL 9011
Lenkrolle, Gehäuse aus Polyamid, mit Schnäpperloch. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Gleitlager