Stora
2370DIK075P30-10,3
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Hauptmerkmale
Anwendungen | Einkaufswagen |
---|---|
Produktname | Stora |
Produkttyp | Lenkrolle |
3 km/h Tragfähigkeit | 55 KG |
Statische Tragfähigkeit | 110 KG |
Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C |
Temperaturbereich (Maximum) | 85 °C |
Bauhöhe | 100 mm |
Gesamtbreite | 50 mm |
Gesamtgewicht | 0,42 KG |
Leistung
Laufverhalten | |
---|---|
Fahrgeräusch | |
Abrieb | |
Korrosionsbeständigkeit |
Gehäuse
Material | Stahlblech, mittel |
---|---|
Gabelform | Schlank |
Schwenklager | Kugelbahn, zweireihig |
Farbe | Blaupassiviert |
Ausladung | 30 mm |
Schwenkradius | 67,5 mm |
Störkreis | 135 mm |
Dom Durchmesser | 43,5 mm |
Rad
Material des Radkörpers | Stahlblech |
---|---|
Material der Lauffläche | Vollgummi, spurlos |
Radlagerung | Konuskugellager |
Radfarbe | Blaupassiviert |
Raddurchmesser | 75 mm |
Breite der Lauffläche | 25 mm |
Radbreite | 25 mm |
Härte der Lauffläche (A) | 80 Shore A |
Befestigung
Befestigungsart | Anschraubloch |
---|---|
Rückenloch Durchmesser | 10,3 mm |