Möbelrollen und -räder
Lenkrolle 75 mm
Die Lumina Lenkrolle verfügt über eine Blindloch für Bundstift B10 Befestigung und ein Gehäuse aus Polyamid mit einem Stift, drehbar als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit identischem Laufflächen-Material und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 75 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 88 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich optimal für den Einsatz an Nachttischen, Möbeln, Mediamöbeln, Bürostühlen und Büromöbeln und bietet durch ihre kompakte Bauweise und zuverlässige Materialien eine langlebige Lösung für leichte bis mittlere Transportanforderungen.
Lenkrolle 50 mm
Die Lenkrolle Lumina ist mit einem Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Zink-Druckguss / Aluminium und verfügt über ein Stift, drehbar als Schwenklager für optimale Manövrierbarkeit. Das Rad weist einen Raddurchmesser von 50 mm auf, wobei der Radkörper aus Polypropylen, elektrisch-leitfähig gefertigt ist und die Lauffläche aus Thermoplastischer Gummi, elektrisch-leitfähig besteht. Die Radlagerung erfolgt über ein Gleitlager mit Distanzrohr. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 54 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 80 kg erreicht. Die Rolle eignet sich ideal für Anwendungen an Nachttischen, Möbeln, Mediamöbeln, Bürostühlen und Büromöbeln.
Lenkrolle 50 mm
Die Lumina Lenkrolle ist mit einem Stift mit Klemmring, mit Bund als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polypropylen und verfügt über einen Stift, drehbar als Schwenklager für optimale Manövrierfähigkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen, elektrisch-leitfähig mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi, elektrisch-leitfähig und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgerüstet. Der Raddurchmesser beträgt 50 mm bei einer Gesamthöhe von 61 mm. Diese Rolle eignet sich besonders für den Einsatz an Nachttischen, Möbeln, Mediamöbeln und Büromöbeln, wobei die elektrisch-leitfähigen Eigenschaften eine kontrollierte Ableitung elektrostatischer Ladungen gewährleisten.
Lenkrolle 50 mm
Die Lumina Lenkrolle ist mit einem Stift mit Klemmring, mit Bund ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Zink-Druckguss / Aluminium mit einem Stift, drehbar als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Radkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgerüstet, wobei der Raddurchmesser 50 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 59 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 80 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich optimal für den Einsatz an Nachttischen, Möbeln, Mediamöbeln, Bürostühlen und Büromöbeln.
Lenkrolle mit lastabhängiger Bremse 50 mm
Die Lumina Lenkrolle mit lastabhängiger Bremse ist mit einem Stift mit Klemmring, mit Bund ausgestattet und ermöglicht eine sichere Befestigung an verschiedenen Anwendungen. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Zink-Druckguss / Aluminium und verfügt über einen Stift, drehbar als Schwenklager für optimale Manövrierfähigkeit. Das Rad kombiniert einen robusten Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 50 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 59 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 80 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich ideal für Nachttische, Möbel, Mediamöbel, Bürostühle und Büromöbel.
Lenkrolle 50 mm
Die Lenkrolle Lumina ist mit einem Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Zink-Druckguss / Aluminium und verfügt über einen Stift, drehbar als Schwenklager. Das Rad weist einen Radkörper aus Polypropylen, elektrisch-leitfähig auf, während die Lauffläche aus Thermoplastischer Gummi, elektrisch-leitfähig gefertigt ist. Die Radlagerung erfolgt über ein Gleitlager mit Distanzrohr. Der Raddurchmesser beträgt 50 mm bei einer Gesamthöhe von 56 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 80 kg erreicht. Die Rolle eignet sich für Anwendungen an Nachttischen, Möbeln, Mediamöbeln, Bürostühlen und Büromöbeln.
Lenkrolle 50 mm
Die Lenkrolle Lumina ist mit einem Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Zink-Druckguss / Aluminium und verfügt über ein Stift, drehbar-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 50 mm ist aus Polypropylen, elektrisch-leitfähig gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist. Die Radlagerung erfolgt über ein Gleitlager mit Distanzrohr. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 56 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 80 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich ideal für Nachttische, Möbel, Mediamöbel, Bürostühle und Büromöbel.
Lenkrolle 50 mm
Die Lenkrolle Lumina ist mit einem Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Zink-Druckguss / Aluminium und verfügt über einen Stift, drehbar als Schwenklager. Das Rad weist einen Raddurchmesser von 50 mm auf, wobei der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist und die Lauffläche identisch mit Radkörper ausgeführt wird. Die Radlagerung erfolgt über ein Gleitlager mit Distanzrohr. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 56 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 80 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für den Einsatz an Nachttischen, Möbeln, Mediamöbeln, Bürostühlen und Büromöbeln.
Lenkrolle 75 mm
Die Stylea Lenkrolle ist mit einem Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Polyamid und verfügt über einen Stift als drehbaren Schwenklager für optimale Manövrierbarkeit. Das Rad weist einen Polyamid-Radkörper auf, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörpermaterial ausgeführt ist, und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr versehen. Der Raddurchmesser beträgt 75 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 76 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 160 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich ideal für Nachttische, Möbel, Mediamöbel, Bürostühle und Büromöbel.
Lenkrolle mit Radfeststeller 75 mm
Die Stylea Lenkrolle mit Radfeststeller verfügt über eine Blindloch für Bundstift B10 Befestigung für eine sichere Montage. Das Gehäuse besteht aus robustem Polyamid und ist mit einem Stift, drehbar Schwenklager ausgestattet, das eine präzise Lenkbewegung ermöglicht. Das Rad mit einem Durchmesser von 75 mm besteht aus einem Polyamid-Radkörper, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist, und verfügt über ein Gleitlager mit Distanzrohr für einen reibungsarmen Lauf. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 76 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 160 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich ideal für Nachttische, Möbel, Mediamöbel, Bürostühle und Büromöbel.
Lenkrolle 65 mm
Die Stylea Lenkrolle ist mit einem Stift mit Klemmring, mit Bund als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über einen Stift, drehbar als Schwenklager für optimale Manövrierfähigkeit. Das Rad weist einen Polyamid-Radkörper auf, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper gefertigt ist. Die Lagerung erfolgt über ein Gleitlager mit Distanzrohr für zuverlässigen Betrieb. Der Raddurchmesser beträgt 65 mm bei einer Gesamthöhe von 72 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 50 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Diese Rolle eignet sich ideal für Nachttische, Möbel, Mediamöbel, Bürostühle und Büromöbel.
Lenkrolle 75 mm
Die Stylea Lenkrolle ist mit einem Gewindebolzen mit 6-Kant-Ansatz, oben ausgestattet und eignet sich ideal für Nachttische, Möbel, Mediamöbel und Büromöbel. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über einen Stift, drehbar als Schwenklager. Das Rad weist einen Radkörper aus Polyamid auf, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und ein Gleitlager mit Distanzrohr verbaut wurde. Der Raddurchmesser beträgt 75 mm bei einer Gesamthöhe von 88 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 50 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 100 kg erreicht.
Lenkrolle mit Radfeststeller 75 mm
Die Stylea Lenkrolle mit Radfeststeller ist mit einem Gewindebolzen mit 6-Kant-Ansatz, oben ausgestattet und ermöglicht eine sichere Befestigung an verschiedenen Anwendungen. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Polyamid und verfügt über ein Stift, drehbar Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 75 mm weist einen Radkörper aus Polyamid auf, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist. Die Lagerung erfolgt über ein Gleitlager mit Distanzrohr für langlebigen Betrieb. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 88 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 50 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 100 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich ideal für Nachttische, Möbel, Mediamöbel und Büromöbel.
Lenkrolle mit Radfeststeller 65 mm
Die Stylea Lenkrolle mit Radfeststeller verfügt über eine Blindloch für Bundstift B10 Befestigung und eignet sich ideal für Nachttische, Möbel, Mediamöbel und Büromöbel. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Polyamid mit einem Stift, drehbar als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit 65 mm Durchmesser ist aus Polyamid gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und über ein Gleitlager mit Distanzrohr verfügt. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 91,5 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 50 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 100 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Rolle zu einer zuverlässigen Lösung für verschiedene Möbelanwendungen mit mittleren Belastungsanforderungen.
Lenkrolle 75 mm
Die Stylea Lenkrolle ist mit einem Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über einen Stift, drehbar als Schwenklager. Das Rad weist einen Radkörper aus Polyamid auf, wobei die Lauffläche identisch mit Radkörper ist. Die Lagerung erfolgt über ein Gleitlager mit Distanzrohr. Der Raddurchmesser beträgt 75 mm bei einer Gesamthöhe von 88,5 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 50 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 100 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für den Einsatz an Nachttischen, Möbeln, Mediamöbeln und Büromöbeln.
Lenkrolle mit Radfeststeller 75 mm
Die Stylea Lenkrolle mit Radfeststeller verfügt über eine Blindloch für Bundstift B10 Befestigung und eignet sich ideal für Nachttische, Möbel, Mediamöbel und Büromöbel. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Polyamid mit einem Stift, drehbar als Schwenklager für zuverlässige Beweglichkeit. Das Rad mit 75 mm Durchmesser ist aus Polyamid gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und über ein Gleitlager mit Distanzrohr verfügt. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 88,5 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 50 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 100 kg erreicht, was eine vielseitige Verwendung in verschiedenen Möbelanwendungen ermöglicht.
Lenkrolle mit Radfeststeller 75 mm
Die Stylea Lenkrolle mit Radfeststeller verfügt über eine Blindloch für Bundstift B10 Befestigung für eine sichere Montage. Das Gehäuse besteht aus robustem Polyamid und ist mit einem Stift, drehbar Schwenklager ausgestattet, das präzise Lenkbewegungen ermöglicht. Das Rad kombiniert einen Polyamid-Grundkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgerüstet, wobei der Raddurchmesser 75 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 89 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 50 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 100 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich ideal für Nachttische, Möbel, Mediamöbel und Büromöbel.
Lenkrolle 65 mm
Die Stylea Lenkrolle ist mit einem Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über einen Stift als drehbares Schwenklager. Das Rad weist einen Raddurchmesser von 65 mm auf, wobei sowohl der Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polyamid als auch die Lauffläche aus identischem Material gefertigt sind. Die Radlagerung erfolgt über ein Gleitlager mit Distanzrohr. Die Gesamtbauhöhe der Rolle beträgt 91,5 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 50 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 100 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für Anwendungen an Nachttischen, Möbeln, Mediamöbeln und Büromöbeln.
Lenkrolle 75 mm
Die Stylea Lenkrolle ist mit einem Stift mit Klemmring, mit Bund als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über einen Stift, drehbar als Schwenklager. Das Rad weist einen Radkörper aus Polyamid, elektrisch-leitfähig auf, wobei das Laufflächenmaterial identisch mit Radkörper ist. Die Radlagerung erfolgt über ein Gleitlager mit Distanzrohr bei einem Raddurchmesser von 75 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 81 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 50 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für den Einsatz an Nachttischen, Möbeln, Mediamöbeln und Büromöbeln, wobei die elektrisch-leitfähigen Eigenschaften des Radmaterials eine kontrollierte Ableitung elektrostatischer Ladungen ermöglichen.
Lenkrolle 65 mm
Die Lenkrolle Stylea verfügt über ein Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem Stift, drehbar als Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Radkörper aus Polyamid, elektrisch-leitfähig auf, während die Lauffläche aus Thermoplastischer Gummi, elektrisch-leitfähig gefertigt ist. Die Radlagerung erfolgt über ein Gleitlager mit Distanzrohr. Der Raddurchmesser beträgt 65 mm bei einer Gesamthöhe von 91,5 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 50 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, die statische Tragfähigkeit bei 100 kg. Die Rolle eignet sich für Anwendungen an Nachttischen, Möbeln, Mediamöbeln und Büromöbeln.
Lenkrolle 75 mm
Die Stylea Lenkrolle ist mit einem Stift mit Klemmring, mit Bund als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Stift, drehbar Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polyamid, elektrisch-leitfähig mit einer Lauffläche aus Thermoplastischer Gummi, elektrisch-leitfähig und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgerüstet. Bei einem Raddurchmesser von 75 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 81 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 50 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für den Einsatz an Nachttischen, Möbeln, Mediamöbeln und Büromöbeln, wobei die elektrisch-leitfähigen Eigenschaften für eine sichere Ableitung statischer Elektrizität sorgen.
Lenkrolle mit Radfeststeller 35 mm
Die Stylea ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die über eine Blindloch für Bundstift B10-Befestigung verfügt. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem Stift, drehbar als Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Radkörper aus Polyamid auf, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und über ein Gleitlager mit Distanzrohr verfügt. Der Raddurchmesser beträgt 35 mm bei einer Gesamthöhe von 31 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 50 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 100 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Anwendungen an Nachttischen, Möbeln, Mediamöbeln und Büromöbeln.
Lenkrolle 100 mm
Die Stylea Lenkrolle verfügt über eine Blindloch für Bundstift B10 Befestigung und ein Gehäuse aus Polyamid mit Stift, drehbar als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Grundkörper mit gespritztem Polyurethan-Laufbelag und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 100 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 101 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für den Einsatz an Nachttischen, Möbeln, Mediamöbeln und Büromöbeln.
Lenkrolle mit Radfeststeller 100 mm
Die Stylea Lenkrolle mit Radfeststeller verfügt über eine Blindloch für Bundstift B10 Befestigung für eine sichere Montage. Das Gehäuse besteht aus robustem Polyamid und ist mit einem Stift, drehbar Drehlager ausgestattet, das eine präzise Lenkbewegung ermöglicht. Das Rad kombiniert einen Polyamid-Radkörper mit einer gespritzten Polyurethan-Lauffläche und ist mit einem Präzisionskugellager für optimale Laufeigenschaften versehen. Bei einem Raddurchmesser von 100 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 101 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich ideal für Nachttische, Möbel, Mediamöbel und Büromöbel.