Lenkrolle 75 mm
Stylea
EAN:
4031582355208
Artikelnummer:
5920XOI075B10-11x20 DOM20
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Stylea Lenkrolle ist mit einem Stift mit Klemmring, mit Bund als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus P...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Dokumente
Die Stylea Lenkrolle ist mit einem Stift mit Klemmring, mit Bund als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über einen Stift, drehbar als Schwenklager. Das Rad weist einen Radkörper aus Polyamid, elektrisch-leitfähig auf, wobei das Laufflächenmaterial identisch mit Radkörper ist. Die Radlagerung erfolgt über ein Gleitlager mit Distanzrohr bei einem Raddurchmesser von 75 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 81 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 50 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für den Einsatz an Nachttischen, Möbeln, Mediamöbeln und Büromöbeln, wobei die elektrisch-leitfähigen Eigenschaften des Radmaterials eine kontrollierte Ableitung elektrostatischer Ladungen ermöglichen.
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
Optische Integration
Unterschiedliche Kuppeldurchmesser für perfekten Übergang von der Rolle zur Anwendung
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß
Schnelle Montage
Schnellerer Montageprozess durch Steckverbindungen
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung