Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Die Stylea Lenkrolle ist mit einem Stift mit Klemmring, mit Bund als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Stift, drehbar Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polyamid, elektrisch-leitfähig mit einer Lauffläche aus Thermoplastischer Gummi, elektrisch-leitfähig und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgerüstet. Bei einem Raddurchmesser von 75 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 81 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 50 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für den Einsatz an Nachttischen, Möbeln, Mediamöbeln und Büromöbeln, wobei die elektrisch-leitfähigen Eigenschaften für eine sichere Ableitung statischer Elektrizität sorgen.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
5920XGI075B10-11x20 DOM20
EAN
4031582344837
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
53 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
50 kg
Bauhöhe
81 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,18 kg
Produktname
Stylea
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Stift mit Klemmring, mit Bund
Bundstift Durchmesser
11 mm
Gehäuse
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse
Gehäusematerial
Polyamid
Schwenklager
Stift, drehbar
Dom Durchmesser
20 mm
Störkreis
124 mm
Schwenkradius
62 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polyamid, elektrisch-leitfähig
Material der Lauffläche
Thermoplastischer Gummi, elektrisch-leitfähig
Breite der Lauffläche
8 mm
Durchmesser
75 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Achse
Vernietet
Lager
Gleitlager mit Distanzrohr
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
Variable Befestigung
Unterschiedliche Befestigungsmaße für vielfältige Anwendungen
Farbliche Anpassung
Farben können an das Produktdesign angepasst werden
Lackierte Oberfläche
Gold, Chrom oder Glanzfarben
Optische Integration
Unterschiedliche Kuppeldurchmesser für perfekten Übergang von der Rolle zur Anwendung
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Schnelle Montage
Schnellerer Montageprozess durch Steckverbindungen
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung
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
Lenkrolle mit lastabhängiger Bremse 75 mm
Stylea
S1-5923XGI075B10-11X20/10D20 9011/9011

Die Stylea ist eine Lenkrolle mit lastabhängiger Bremse, die mit einem Stift mit Klemmring und Bund ausgestattet ist und sich dadurch einfach und sicher montieren lässt. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über einen drehbaren Stift als Schwenklager, der eine zuverlässige Bewegungsfreiheit in alle Richtungen ermöglicht. Das Rad hat einen Durchmesser von 75 mm und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgestattet, das eine stabile und wartungsarme Lagerung gewährleistet. Die Lauffläche des Rades besteht aus thermoplastischem Gummi mit elektrisch-leitfähigen Eigenschaften, während der Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polyamid gefertigt ist, was eine sichere Ableitung von statischen Aufladungen ermöglicht. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 77 mm. Die Stylea ist für eine statische Tragfähigkeit von 100 kg ausgelegt und verfügt über eine dynamische Tragfähigkeit von 50 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Diese Lenkrolle eignet sich hervorragend für verschiedene Anwendungen wie Nachttische, Möbel, Mediamöbel, Büromöbel und Bürostühle, wo eine zuverlässige Mobilität und sichere Bremsenfunktion erforderlich sind.

75 mm
77 mm
50 kg
75 mm
77 mm
50 kg