Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lumina ist eine Lenkrolle, die mit einem Blindloch für Bundstift B10 ausgestattet ist und sich dadurch einfach und sicher befestigen lässt. Das Gehäuse besteht aus einer Kombination von Zink-Druckguss und Aluminium und bietet damit eine robuste sowie langlebige Konstruktion. Die Drehbewegung wird durch einen drehbaren Stift als Schwenklager ermöglicht, der eine zuverlässige Rotation des Gehäuses gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 50 mm und ist aus Polypropylen gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist. Das Rad wird von einem Gleitlager mit Distanzrohr gelagert, das eine sanfte und wartungsarme Bewegung ermöglicht. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 56 mm und ermöglicht damit eine kompakte Bauweise. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 40 kg beträgt. Die Lumina eignet sich ideal für verschiedene Anwendungen wie Nachttische, Möbel, Mediamöbel und Büromöbel und bietet damit eine vielseitige Lösung für mobile Möbelstücke.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
6A20POI050L51-10 ZAMAK/9011
EAN
4031582335774
S4-Materialnummer
990079239
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
55 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
40 kg
Statische Tragfähigkeit
80 kg
Bauhöhe
56 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,09 kg
Produktname
Lumina
Norm
EN12528 - Möbelrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Blindloch für Bundstift B10
Rückenloch Durchmesser
10 mm
Gehäuse
Farbe
Chrom
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse, geschlossen
Gehäusematerial
Zink-Druckguss / Aluminium
Schwenklager
Stift, drehbar
Dom Durchmesser
0 mm
Störkreis
102 mm
Ausladung
20 mm
Schwenkradius
51 mm
Rad
Härte der Lauffläche (D)
65 Shore D
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Identisch mit Radkörper
Achsloch Durchmesser
0 mm
Nabenlänge
0 mm
Breite der Lauffläche
7 mm
Durchmesser
50 mm
Breite des Radkörpers
7 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Laufflächenfarbe
Graphit schwarz (RAL9011)
Achse
Vernietet
Lager
Gleitlager mit Distanzrohr
Radfarbe
Graphit schwarz (RAL9011)
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
Variable Befestigung
Unterschiedliche Befestigungsmaße für vielfältige Anwendungen
Lackierte Oberfläche
Gold, Chrom oder Glanzfarben
Optische Integration
Unterschiedliche Kuppeldurchmesser für perfekten Übergang von der Rolle zur Anwendung
Stabile Abdeckung
Abdeckung aus massivem Zinkdruckguss oder Kunststoff
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß
Wartungsarme Materialien
Alle Metallteile aus Aluminium oder rostfreiem Edelstahl