Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lumina ist eine Lenkrolle mit lastabhängiger Bremse, die mit einem Stift mit Klemmring und Bund ausgestattet ist und sich durch robuste Konstruktion und zuverlässige Funktionalität auszeichnet. Das Gehäuse besteht aus einer Kombination von Zink-Druckguss und Aluminium und verfügt über einen drehbaren Stift als Schwenklager, der eine präzise Bewegungsführung gewährleistet. Das Rad weist einen Durchmesser von 50 mm auf und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgestattet, das eine lange Lebensdauer und wartungsarmen Betrieb ermöglicht. Die Lauffläche besteht aus thermoplastischem Gummi, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist, was eine optimale Balance zwischen Verschleißfestigkeit und Gewichtseffizienz bietet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 59 mm und ermöglicht eine kompakte Integration in verschiedene Möbelkonstruktionen. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 40 kg beträgt. Die Lumina eignet sich hervorragend für Anwendungen wie Nachttische, Möbel, Mediamöbel, Büromöbel und Bürostühle und bietet damit eine vielseitige Lösung für mobile Möbelausstattungen.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
6A23PJI050B10-11X20/10 ZAMAK/9011/7042
EAN
4031582311358
S4-Materialnummer
990073609
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle mit lastabhängiger Bremse
Gesamtbreite
55 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
40 kg
Statische Tragfähigkeit
80 kg
Bauhöhe
59 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,14 kg
Produktname
Lumina
Norm
EN 12529 – Rollen für Bürostühle
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Stift mit Klemmring, mit Bund
Bundstift Durchmesser
11 mm
Bundstift Länge
20 mm
Gehäuse
Farbe
Chrom
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse, geschlossen
Gehäusematerial
Zink-Druckguss / Aluminium
Schwenklager
Stift, drehbar
Dom Durchmesser
0 mm
Störkreis
108 mm
Ausladung
20 mm
Schwenkradius
54 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Thermoplastischer Gummi
Achsloch Durchmesser
0 mm
Nabenlänge
0 mm
Breite der Lauffläche
8 mm
Durchmesser
50 mm
Breite des Radkörpers
8 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Laufflächenfarbe
Verkehrsgrau A (RAL7042)
Achse
Vernietet
Lager
Gleitlager mit Distanzrohr
Radfarbe
Graphit schwarz (RAL9011)
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
Optische Integration
Unterschiedliche Kuppeldurchmesser für perfekten Übergang von der Rolle zur Anwendung
Stabile Abdeckung
Abdeckung aus massivem Zinkdruckguss oder Kunststoff
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Schnelle Montage
Schnellerer Montageprozess durch Steckverbindungen
Wartungsarme Materialien
Alle Metallteile aus Aluminium oder rostfreiem Edelstahl
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und Chemikalien
Optimierte Manövrierbarkeit
Zwillingsrolle mit hoher Manövrierfähigkeit durch Differenzialeffekt
Reduzierte Reinigung
Durch überwiegend glatte Oberflächen sind die Rollen schnell und einfach zu reinigen
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Zubehör
Socket
R40-18x18 / 11

Das Socket-Zubehör ist eine Kunststoffhülse mit quadratischer Ausführung, die speziell als Accessory für Lenkrollen konzipiert ist. Die Komponente weist eine Gesamthöhe von 36 mm auf und ist mit einem Bolzendurchmesser von 18 mm ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 80 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 40 kg erreicht. Mit einem Eigengewicht von lediglich 0,01 kg bietet dieses Zubehörteil eine leichte und robuste Lösung für die Integration in Lenkrollensysteme.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Zubehör
Socket
Kunststoff Huelse R20-14/11

Das Socket-Zubehör ist eine Kunststoffhülse mit runder Ausführung, die speziell als Accessory für Rollen konzipiert ist. Die Gesamthöhe beträgt 36 mm und das Produkt verfügt über eine Befestigungsbohrung mit einem Durchmesser von 14 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 40 kg beträgt. Das Gewicht des Zubehörs beläuft sich auf 0 kg. Dieses Socket-Zubehör eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen eine sichere und zuverlässige Verbindung zwischen Rolle und Befestigungselement erforderlich ist.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Zubehör
Socket
Kunststoff Huelse R20-15/11

Das Socket ist ein Zubehör für Lenkrollen und verfügt über eine Kunststoffhülse mit rundem Profil. Die Gesamthöhe beträgt 36 mm, wobei die Befestigung durch einen Bolzen mit einem Durchmesser von 15 mm erfolgt. Das Produkt bietet eine statische Tragfähigkeit von 80 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Das Gewicht des Zubehörs beträgt 0 kg.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Zubehör
Socket
Kunststoff Huelse R20-16/11

Das Socket-Zubehör ist eine Kunststoffhülse mit runder Ausführung, die speziell als Accessory für Rollen konzipiert ist. Die Befestigung erfolgt über einen Bolzen mit einem Durchmesser von 16 mm. Das Produkt weist eine Gesamthöhe von 36 mm auf und bietet eine statische Tragfähigkeit von 80 kg sowie eine dynamische Tragfähigkeit von 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Mit einem Eigengewicht von 0 kg ist dieses Zubehörteil eine leichte und zuverlässige Lösung für die Integration in Rollensysteme.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Zubehör
Socket
Kunststoff Huelse R20-17/11

Das Socket-Zubehör ist eine Kunststoffhülse mit runder Ausführung, die speziell als Accessory für Rollen konzipiert ist. Die Gesamthöhe beträgt 36 mm und das Produkt verfügt über einen Bolzendurchmesser von 17 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h beträgt. Das Gewicht des Zubehörs liegt bei 0 kg. Dieses Accessory bietet eine zuverlässige Befestigung und ist ideal für verschiedene Anwendungen im Bereich der Rollentechnik.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Zubehör
Socket
Kunststoff Huelse R20-19/11

Das Socket-Zubehör ist eine Kunststoffhülse in runder Ausführung mit einer Gesamthöhe von 36 mm und einem Gewicht von 0,01 kg. Die Befestigung erfolgt über einen Bolzen mit einem Durchmesser von 19 mm. Das Zubehör verfügt über eine statische Tragfähigkeit von 80 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Dieses Accessoire ist speziell für die Verwendung an Lenkrollen konzipiert und bietet eine zuverlässige Verbindungslösung für verschiedene Anwendungen.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Zubehör
Socket
Kunststoff Huelse R20-22/11

Das Socket-Zubehör ist eine Kunststoffhülse mit rundem Profil, die speziell als Accessory für Lenkrollen konzipiert ist. Die Komponente weist eine Gesamthöhe von 36 mm auf und ist mit einem Bolzendurchmesser von 22 mm ausgestattet. Das Gewicht beträgt 0,01 kg, wodurch eine minimale Zusatzbelastung gewährleistet wird. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h beträgt. Diese technischen Spezifikationen machen das Socket zu einer zuverlässigen Lösung für die Integration in Lenkrollensysteme mit entsprechenden Lastanforderungen.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Zubehör
Socket
Kunststoff Huelse R20-23/11

Das Socket-Zubehör für Lenkrollen ist eine Kunststoffhülse in runder Ausführung mit einer Gesamthöhe von 36 mm und einem Gewicht von 0,01 kg. Die Befestigung erfolgt über einen Bolzen mit einem Durchmesser von 23 mm. Das Zubehör ist für eine statische Tragfähigkeit von 80 kg ausgelegt und verfügt über eine dynamische Tragfähigkeit von 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Diese technischen Spezifikationen machen das Socket zu einer zuverlässigen Komponente für die sichere Montage und den stabilen Betrieb von Lenkrollensystemen.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Zubehör
Socket
Kunststoff Huelse R40-16/11

Das Socket-Zubehör ist eine Kunststoffhülse mit quadratischer Ausführung, die speziell als Accessory für Lenkrollen konzipiert ist. Die Gesamthöhe beträgt 36 mm und das Produkt ist mit einem Bolzendurchmesser von 16 mm ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h beträgt. Das Zubehör hat ein Gewicht von 0 kg und eignet sich optimal für die Integration in Lenkrollensysteme mit entsprechenden Anforderungen an Tragkraft und Stabilität.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Zubehör
Socket
Kunststoff Huelse R40-17/11

Das Socket-Zubehör ist eine Kunststoffhülse mit quadratischer Ausführung, die speziell als Accessory für Lenkrollen konzipiert ist. Die Komponente weist eine Gesamthöhe von 36 mm auf und ist mit einem Bolzendurchmesser von 17 mm ausgestattet. Das Gewicht beträgt 0,01 kg, wodurch eine minimale Zusatzbelastung gewährleistet wird. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h beträgt. Diese technischen Spezifikationen machen das Socket zu einer zuverlässigen Lösung für verschiedene Anwendungen im Bereich der Lenkrollenmontage.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Zubehör
Socket
Kunststoff Huelse R40-21/11

Das Socket-Zubehör ist eine Kunststoffhülse mit quadratischer Ausführung, die speziell als Accessory für Lenkrollen konzipiert wurde. Die Komponente weist eine Gesamthöhe von 36 mm auf und ist mit einem Bolzendurchmesser von 21 mm ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 80 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 40 kg erreicht. Mit einem Eigengewicht von nur 0,01 kg bietet dieses Zubehörteil eine leichte und robuste Lösung für die Integration in Lenkrollensysteme.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Zubehör
Socket
Kunststoff Huelse R40-22/11

Das Socket-Zubehör ist eine Kunststoffhülse mit quadratischer Ausführung, die speziell als Accessory für Lenkrollen konzipiert ist. Die Gesamthöhe beträgt 36 mm bei einem Gewicht von 0,01 kg. Die Befestigung erfolgt über einen Bolzen mit einem Durchmesser von 22 mm. Das Zubehör bietet eine statische Tragfähigkeit von 80 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, wodurch es sich für verschiedene Anwendungen in der Industrie eignet.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Zubehör
Socket
Kunststoff Huelse R40-23/11

Das Socket-Zubehör ist eine Kunststoffhülse mit quadratischer Ausführung, die speziell als Accessory für Lenkrollen konzipiert wurde. Die Komponente weist eine Gesamthöhe von 36 mm auf und ist mit einem Bolzendurchmesser von 23 mm ausgestattet. Das Zubehör bietet eine statische Tragfähigkeit von 80 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Mit einem Eigengewicht von lediglich 0,01 kg ist die Socket eine leichte und robuste Lösung für die Integration in Lenkrollensysteme.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Zubehör
Socket
Kunststoff Huelse R40-26/11

Das Socket-Zubehör ist eine Kunststoffhülse mit quadratischer Ausführung, die speziell als Accessory für Rollen konzipiert wurde. Die Komponente weist eine Gesamthöhe von 36 mm auf und ist mit einem Bolzendurchmesser von 26 mm ausgestattet. Das Zubehör hat ein Eigengewicht von 0,01 kg und bietet eine statische Tragfähigkeit von 80 kg sowie eine dynamische Tragfähigkeit von 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Diese technischen Spezifikationen machen das Socket zu einer zuverlässigen Befestigungslösung für Rollensysteme im industriellen Einsatz.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Zubehör
Socket
Kunststoff Huelse R20-18/11 RAL7015

Das Socket-Zubehör ist eine Kunststoffhülse in runder Ausführung, die als Accessory für Lenkrollen konzipiert ist. Die Gesamthöhe beträgt 36 mm und das Produkt verfügt über eine Bolzendurchmesser von 18 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h beträgt. Das Gewicht des Zubehörs liegt bei 0 kg.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 50 mm
Lenkrolle 50 mm
Lumina
6A20PJI050B10-11x20/10 ZAMAK/9011/7042

Die Lumina ist eine Lenkrolle mit einem Stift mit Klemmring und Bund als Befestigungssystem, das eine sichere und flexible Montage ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus einer Kombination von Zink-Druckguss und Aluminium und verfügt über einen drehbaren Stift als Schwenklager, welcher eine präzise Bewegungsführung gewährleistet. Das Rad weist einen Durchmesser von 50 mm auf und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgestattet, das eine zuverlässige und wartungsarme Funktion sicherstellt. Die Lauffläche des Rades besteht aus thermoplastischem Gummi, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist, was eine optimale Balance zwischen Verschleißfestigkeit und Leichtgewicht bietet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 59 mm und ermöglicht damit eine kompakte Integration in verschiedene Möbelkonstruktionen. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h beträgt. Die Lumina eignet sich ideal für Anwendungen in Nachttischen, Möbeln, Mediamöbeln und Büromöbeln, wo eine zuverlässige und leise Mobilität erforderlich ist.

50 mm
59 mm
40 kg
50 mm
59 mm
40 kg