Alpha
3470POR080P62 white
Изтегляния
CAD услуга
There are currently no files available for this product
Основни атрибути
| Име на продукта | Alpha |
|---|---|
| Приложения | Автомобилна индустрия, Градска мобилност, Индустриални ползватели, Кетъринг, Колички за пазаруване, Логистика на дребно, Медицински институции, Оборудване за машини и сервизи, Решения за складиране, Търговия |
| Вид на продукта | Въртящ се Колело |
| Товароносимост при 4 км/ч | 125 KG |
| Статичен Товароносимост | 250 KG |
| Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C |
| Обща височина | 108 mm |
| Общо тегло | 0.69 KG |
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
| Изместване | 40 mm |
| Радиус на завъртане | 80 mm |
| Интерференция при завъртане | 160 mm |
Колело
| Материал на тялото | Полипропилен |
|---|---|
| Материал на реазбата | Идентично с тяло на Колело |
| Лагер | Ролков лагер |
| Резба | Твърд Резба |
| Диаметър на колелото | 80 mm |
| Ширина на Резба | 34 mm |
| Твърдост на Резба (D) | 65 Бръснач D |
Прилягане
| Тип на прилягане | Правоъгълна плака |
|---|---|
| Дължина на плаката | 105 mm |
| Ширина на плаката | 80 mm |
| Дължина на отвора на плаката (минимална) | 77 mm |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 80 mm |
| Ширина на отвора на плаката (максимална) | 60 mm |
| Диаметър на отвора на плаката | 9 mm |