Alpha
3470POR080P62 white
Lejupielādes
CAD pakalpojums
There are currently no files available for this product
Pamata atribūti
| Pieteikumi | Automobiļi, Iekārtu un darbnīcu aprīkojums, Iepirkumu ratiņi, Mazumtirdzniecības loģistika, Medicīnas iestādes, Noliktavu risinājumi, Pilsētu mobilitāte, Rūpnieciskais patērētājs, Tirdzniecība, Ēdināšana |
|---|---|
| Produkta nosaukums | Alpha |
| Produkta veids | Grozāmais atbalsta ritenis |
| Kravnesība pie 4 km/h | 125 KG |
| Statiskā kravnesība | 250 KG |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
| Kopējais augstums | 108 mm |
| Kopējais svars | 0,69 KG |
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
| Ofsets | 40 mm |
| Pagrieziena rādiuss | 80 mm |
| Grozāms savienojums | 160 mm |
Ritenis
| Korpusa materiāls | Polipropilēns |
|---|---|
| Protektora materiāls | Identisks ar riteņa korpusu |
| Gūltnis | Cuscinetto a rulli |
| Protektors | Ciets protektors |
| Riteņa diametrs | 80 mm |
| Protektora platums | 34 mm |
| Protektora cietība (D) | 65 Krasts D |
Uzstādīšana
| Uzstādīšanas veids | Taisnstūra plāksne |
|---|---|
| Plāksnes garums | 105 mm |
| Plāksnes platums | 80 mm |
| Plāksnes atveres garums (minimālais) | 77 mm |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 80 mm |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 60 mm |
| Plāksnes atveres diametrs | 9 mm |