Alpha
3470POR080P62 white
Allalaadimised
CAD teenus
There are currently no files available for this product
Core attributes
| Rakendused | Automotive, Catering, Industrial Consumer, Machinery & Workshop Equipment, Medical Institutions, Retail Logistics, Shopping Trolleys, Trading, Urban Mobility, Warehousing Solutions |
|---|---|
| Toote nimi | Alpha |
| Toote tüüp | Swivel castor |
| kandevõime 4 km/h | 125 KG |
| kandevõimestaatiline | 250 KG |
| Temperatuurivahemik (minimaalne) | -20 °C |
| Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 60 °C |
| üldkõrgus | 108 mm |
| Üldine kaal | 0.69 KG |
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
| offset | 40 mm |
| Pööratav raadius | 80 mm |
| pöörlev ühendus | 160 mm |
Ratas
| Keha materjal | Polypropylene |
|---|---|
| veerepinna materjal | Identical with wheel body |
| Laagr | Roller bearing |
| veerepind | Hard tread |
| ratta läbimõõt | 80 mm |
| veerepinna laius | 34 mm |
| veerepind (D) | 65 Shore D |
Paigaldamine
| Paigaldamise tüüp | Rectangular plate |
|---|---|
| Plaadi pikkus | 105 mm |
| Plaadi laius | 80 mm |
| Plaadi augu pikkus (minimaalne) | 77 mm |
| Plaadi augu pikkus (maksimaalne) | 80 mm |
| Plaadi augu laius (maksimaalne) | 60 mm |
| Plaadi augu läbimõõt | 9 mm |