Agila
2470PJI050P40 screwed
Основни атрибути
| Име на продукта | Agila |
|---|---|
| Приложения | Индустриални ползватели, Медицински институции, Професионални колички за почистване, Професионални мебели, мебели за здравеопазване |
| Вид на продукта | Въртящ се Колело |
| Товароносимост при 3 км/ч | 40 KG |
| Статичен Товароносимост | 80 KG |
| Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C |
| Обща височина | 69 mm |
| Обща ширина | 43 mm |
| Общо тегло | 0.17 KG |
Изпълнение
| Производителност на ролката | |
|---|---|
| Шум от движение | |
| Привличане | |
| Устойчив на корозия |
Вилка
| Материал | Стоманен лист, среден |
|---|---|
| Форма Вилица | Обхват |
| Въртящ се лагер | Две състезания с топка |
| Цвят | Синьо покритие |
| Изместване | 24 mm |
| Радиус на завъртане | 49 mm |
| Интерференция при завъртане | 98 mm |
| Диаметър на купол | 41 mm |
Колело
| Материал на тялото | Полипропилен |
|---|---|
| Материал на реазбата | Термопластичен каучук |
| Лагер | Плъзгащ лагер със Разделител тръба |
| Резба | Мек Резба |
| Цвят на Колело | Сребърно сиво (RAL7001) |
| Диаметър на колелото | 50 mm |
| Ширина на Резба | 19 mm |
| ширина на колелото | 19 mm |
| Твърдост на Резба (A) | 87 Бръснач А |
Прилягане
| Тип на прилягане | Квадратна плоча |
|---|---|
| Дължина на плаката | 60 mm |
| Ширина на плаката | 60 mm |
| Дължина на отвора на плаката (минимална) | 38 mm |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 48 mm |
| Ширина на отвора на плаката (минимална) | 38 mm |
| Ширина на отвора на плаката (максимална) | 48 mm |
| Диаметър на отвора на плаката | 6.3 mm |