Agila
2470PJI050P40 screwed
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Hauptmerkmale
| Anwendungen | Industrielle Kunden, Medizinische Einrichtungen, Medizinische Möbel, Professionelle Möbel, Professionelle Reinigungswagen |
|---|---|
| Produktname | Agila |
| Produkttyp | Lenkrolle |
| 3 km/h Tragfähigkeit | 40 KG |
| Statische Tragfähigkeit | 80 KG |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C |
| Bauhöhe | 69 mm |
| Gesamtbreite | 43 mm |
| Gesamtgewicht | 0,17 KG |
Leistung
| Laufverhalten | |
|---|---|
| Fahrgeräusch | |
| Abrieb | |
| Korrosionsbeständigkeit |
Gehäuse
| Material | Stahlblech, mittel |
|---|---|
| Gabelform | Bauchig |
| Schwenklager | Kugelbahn, zweireihig |
| Farbe | Blaupassiviert |
| Ausladung | 24 mm |
| Schwenkradius | 49 mm |
| Störkreis | 98 mm |
| Dom Durchmesser | 41 mm |
Rad
| Material des Radkörpers | Polypropylen |
|---|---|
| Material der Lauffläche | Thermoplastischer Gummi |
| Radlagerung | Gleitlager mit Distanzrohr |
| Lauffläche | Weiche Lauffläche |
| Radfarbe | Silver grey (RAL7001) |
| Raddurchmesser | 50 mm |
| Breite der Lauffläche | 19 mm |
| Radbreite | 19 mm |
| Härte der Lauffläche (A) | 87 Shore A |
Befestigung
| Befestigungsart | Quadratische Platte |
|---|---|
| Plattenlänge | 60 mm |
| Plattenbreite | 60 mm |
| Plattenlochlänge (Minimum) | 38 mm |
| Plattenlochlänge (maximal) | 48 mm |
| Plattenlochbreite (Minimum) | 38 mm |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 48 mm |
| Plattenloch Durchmesser | 6,3 mm |