Agila
2470PJI050P40 screwed
Downloads
Serviço CAD
Pode transferir os dados de construção deste produto em formato diferente
Inicie sessão para ver os ficheiros CAD
Atributos principais
Aplicações | Carrinhos de limpeza profissional, Consumidor industrial, Instituições médicas, Mobiliário Profissional , Mobiliário para Cuidados de Saúde |
---|---|
Nome do produto | Agila |
Tipo de produto | Rodízio giratório |
Capacidade de carga a 3 km/h | 40 KG |
Capacidade de carga estática | 80 KG |
Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C |
Intervalo de temperatura (máximo) | 60 °C |
altura total | 69 mm |
Largura geral | 43 mm |
Peso global | 0,17 KG |
Desempenho
Desempenho do rolamento | |
---|---|
Ruído de movimento | |
Desgaste | |
Resistência à corrosão |
Suporte
Material | Folha de aço, média |
---|---|
Em forma de garfo | Amplo |
rolamento giratório | Duas filas de esferas |
Cor | Passivada a azul |
offset | 24 mm |
Raio giratório | 49 mm |
interferência giratória | 98 mm |
Diâmetro do dome | 41 mm |
Roda
Material do centro da roda | Polipropileno |
---|---|
Material do piso da roda | Borracha termoplástica |
Rolamento | Rolamento liso com espaçador |
Cor da roda | Cinzento prateado (RAL7001) |
piso | Piso macio |
Diâmetro da roda | 50 mm |
Largura do piso | 19 mm |
Largura da roda | 19 mm |
Dureza do piso (A) | 87 Shore A |
Encaixe
Tipo de fixação | Placa de fixação quadrada |
---|---|
Comprimento da placa | 60 mm |
Largura da placa | 60 mm |
Comprimento do furo da placa (mínimo) | 38 mm |
Comprimento do furo da placa (Máximo) | 48 mm |
Largura do furo da placa (Mínimo) | 38 mm |
Largura do furo da placa (Máximo) | 48 mm |
Diâmetro do furo da placa | 6,3 mm |