重型车轮
轮子 140 mm
Novatech轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面设计,配备精密滚珠轴承密封结构。该轮子直径为140毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度55毫米,轴孔直径20毫米。动态承载能力在3公里每小时速度下可达630公斤,静态承载能力高达1260公斤。适用于航空航天工业机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、超声设备以及运输设备等多种工业应用场景。
轮子 300 mm
Elastech轮子采用铝制轮体,配备弹性轮胎,无痕,硫化胎面,胎面宽度55mm,轮子直径300mm,轴孔直径25mm,轮毂长度60mm,装配精密滚珠轴承。静态载荷能力1200kg,动态载荷能力在4km/h速度下为600kg,在6km/h速度下为480kg。适用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备、工作台等多种工业应用场景。
轮子 85 mm
Novatech轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯铸造胎面,直径85毫米,胎面宽度90毫米,轮毂长度90毫米,轴孔直径17毫米,装配精密滚珠轴承。该轮子动态承载能力800公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力1600公斤。广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、超声设备以及运输设备等领域。
轮子 85 mm
Novatech轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯铸造胎面,直径85毫米,胎面宽度85毫米,轮毂长度95毫米,轴孔直径20毫米,装配精密滚珠轴承(密封的)。该轮子静态承载能力达1600公斤,动态承载能力为800公斤(运行速度3公里/小时)。广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、超声设备以及运输设备等领域。
轮子 85 mm
Novatech轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面,胎面宽度80毫米,轮子直径85毫米,轮毂长度85毫米,轴孔直径12毫米,装配精密滚珠轴承,密封的设计。该轮子动载荷能力800千克(速度3千米/小时),静载荷能力1600千克。广泛应用于航空航天工业,机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、C型臂,CT扫描仪,核磁共振,X光、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术,防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、超声设备、运输设备等领域。
轮子 125 mm
Novatech轮子采用铝制轮体和聚氨酯铸造胎面设计,直径125毫米,胎面宽度50毫米,轴孔直径17毫米,轮毂长度54毫米,配备带键槽的孔轴承系统。该轮子静态承载能力达1000公斤,动态承载能力在4公里/小时速度下为500公斤,在6公里/小时速度下为400公斤。适用于航空航天工业机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、医疗设备、陶瓷玻璃制造、集装箱建造、消防技术、叉车维修、重型AGV系统、机械制造、邮政物流、生产平台手推车、超声设备及运输设备等多种工业应用场景。
轮子 200 mm
Maxtech轮子采用聚酯胺轮体材料,配备滚柱轴承,直径200mm,轮胎宽度50mm,采用聚氨酯注塑胎面材料。轴孔直径20mm,轮毂长度58mm。动载荷能力500kg(4km/h速度下),静载荷能力1000kg。适用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、机械制造、生产和平台手推车、脚手架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多种工业应用场景。
轮子 200 mm
Maxtech轮子采用聚酯胺轮体材料,配备聚氨酯注塑胎面,直径200mm,胎面宽度50mm,轮毂长度58mm,轴孔直径20mm。该轮子装配滚柱轴承(不锈钢),动载荷能力500kg(4km/h速度下),静载荷能力1000kg。适用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、机械制造、生产和平台手推车、脚手架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多种工业应用场景。
轮子 150 mm
Duratech轮子采用聚酯胺材料制造,直径150毫米,胎面宽度46毫米,轮毂长度58毫米,轴孔直径20毫米,配备滚柱轴承,胎面材料与轮子体相同。该轮子静态承载能力达1000公斤,动态承载能力为500公斤(速度4公里/小时)。广泛应用于汽车OEM、集装箱建造、电子系统洁净室技术、机械制造、生产和平台手推车、滚笼、商店家具和展示架以及运输设备等领域,为各种脚轮应用提供可靠的承载解决方案。
轮子 200 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚酯胺本体材料,配备精密滚珠轴承,轮子直径为200毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径25毫米。胎面材料为聚氨酯,注塑工艺制造。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达1000千克,动态载荷能力在4千米每小时速度下为500千克,在6千米每小时速度下为400千克。精密滚珠轴承设计确保轮子运转平稳,适用于各种工业和商业应用场景中的重载脚轮系统。
轮子 150 mm
Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面,配备精密滚珠轴承,确保优异的耐用性和运行性能。轮子直径为150mm,胎面宽度50mm,轮毂长度60mm,轴孔直径20mm,结构紧凑且安装便捷。该轮子具有出色的承载能力,静载荷可达1400kg,动载荷在4km/h速度下为840kg,在6km/h速度下为700kg,能够满足各种工业应用中的重载运输需求,适用于仓储、制造和物流等领域的移动设备。
轮子 125 mm
Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面材料制造,配备精密滚珠轴承。轮子直径为125mm,胎面宽度50mm,轮毂长度60mm,轴孔直径20mm。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达1100kg,动态载荷能力在4km/h速度下为660kg,在6km/h速度下为550kg。铸铁轮体结构坚固耐用,聚氨酯胎面提供良好的耐磨性和减震效果,精密滚珠轴承确保运转平稳,适用于重载工业应用场合。
轮子 250 mm
Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面设计,配备精密滚珠轴承确保平稳运行。轮子直径为250毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径25毫米。该轮子具有优异的承载能力,静载荷可达2400千克,动载荷在4千米每小时速度下为1440千克,在6千米每小时速度下为1200千克。聚氨酯胎面材料提供良好的耐磨性和减震性能,铸铁轮体确保结构强度,精密滚珠轴承设计延长使用寿命,适用于重载工业应用场景。
轮子 80 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面材料和精密滚珠轴承。该轮子直径为80mm,胎面宽度70mm,轴孔直径20mm,轮毂长度70mm。动态载荷能力在4km/h速度下可承载700kg,在6km/h速度下可承载560kg,静态载荷能力高达1400kg。该产品结构紧凑,承载能力强,适用于各种工业和商业应用场景中的重载移动设备。
轮子 150 mm
Duratech脚轮轮子采用聚酯胺重型材料制造,轮子直径150毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径20毫米,胎面材料与轮子体相同。该轮子配备精密滚珠轴承,静态载荷能力达1600公斤。动态载荷能力在4公里每小时速度下可承载960公斤,在6公里每小时速度下可承载800公斤。该产品设计用于重载应用场合,具有优异的承载性能和耐久性,适合工业环境中的各种移动设备使用。
轮子 85 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面材料和精密滚珠轴承。轮子直径为85mm,胎面宽度95mm,轮毂长度95mm,轴孔直径20mm。该轮子具有优异的承载性能,静态负载能力达1800kg,动态负载能力在4km/h速度下可承载900kg,在6km/h速度下可承载720kg。精密的滚珠轴承设计确保了轮子在高负载条件下的平稳运行和长久耐用性,适用于各种工业和商业应用场景中的重载移动设备。
轮子 100 mm
Duratech脚轮轮子采用聚酯胺重型材料制造,轮子直径为100毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径20毫米。该轮子配备精密滚珠轴承,胎面材料与轮子体相同,确保优异的耐用性和性能表现。静态载荷能力达到1200公斤,动态载荷能力在4公里每小时速度下可承载720公斤,在6公里每小时速度下可承载600公斤,适用于各种工业和商业应用场景中的重载移动设备。
轮子 160 mm
Duratech脚轮轮子采用聚酯胺重型材料制造,轮子直径160毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径20毫米,胎面材料与轮子体相同。该轮子配备精密滚珠轴承,静态载荷能力达1700公斤。动态载荷方面,在4公里每小时速度下可承载1020公斤,在6公里每小时速度下可承载850公斤。这款重型脚轮轮子适用于需要高承载能力和可靠性的工业应用场合,其精密轴承设计确保了平稳运行和长久使用寿命。
轮子 100 mm
Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面设计,配备精密滚珠轴承确保平稳运行。轮子直径为100mm,胎面宽度50mm,轮毂长度60mm,轴孔直径20mm。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达900kg,动态载荷能力在4km/h速度下为540kg,在6km/h速度下为450kg。聚氨酯胎面材料提供良好的耐磨性和减震效果,铸铁轮体确保结构强度,精密滚珠轴承设计降低滚动阻力,适用于各种工业应用场景中的重载移动设备。
轮子 150 mm
Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面材料制造,配备精密滚珠轴承。轮子直径为150mm,胎面宽度60mm,轮毂长度60mm,轴孔直径20mm。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达1600kg,动态载荷能力在4km/h速度下可承载960kg,在6km/h速度下可承载800kg。聚氨酯胎面提供良好的耐磨性和减震效果,铸铁轮体确保结构强度,精密滚珠轴承保证运转平稳,适用于重载工业应用场合。
轮子 160 mm
Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面设计,配备精密滚珠轴承确保平稳运行。轮子直径为160mm,胎面宽度50mm,轮毂长度60mm,轴孔直径20mm,为各种工业应用提供精确的安装配合。该轮子具有出色的承载能力,静载荷可达1800kg,动载荷在4km/h速度下可承受1100kg,在6km/h速度下可承受900kg,满足重载设备的移动需求。聚氨酯胎面材料提供优异的耐磨性和减震性能,而铸铁轮体确保了结构强度和使用寿命,适用于仓储、制造业和重工业等领域的脚轮系统。
轮子 250 mm
Puretech脚轮轮子采用铸铁轮体结构,配备实心橡胶,黑色胎面,轮子直径为250毫米,胎面宽度为80毫米,轮毂长度为90毫米,轴孔直径为25毫米,装配精密滚珠轴承以确保平稳运转。该轮子静态承载能力达1350千克,动态承载能力在4千米每小时速度下为810千克,在6千米每小时速度下为675千克,适用于各种工业应用场景中的重载移动设备。
轮子 250 mm
Elastech脚轮轮子采用铝制轮毂和黑色硫化弹性轮胎材质,配备精密滚珠轴承,轮子直径为250毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径25毫米。该轮子静态承载能力为1000公斤,动态承载能力在4公里每小时速度下为500公斤,在6公里每小时速度下为400公斤,适用于工业设备和重载运输应用场合,具有优异的耐磨性能和承载稳定性。
轮子 100 mm
Novatech脚轮轮子采用铝制轮体和聚氨酯铸造胎面,配备精密滚珠轴承,确保优异的运行性能。轮子直径为100毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径20毫米。该轮子具有出色的承载能力:静态载荷可达1080公斤,动态载荷在4公里/小时速度下为540公斤,在6公里/小时速度下为430公斤。铝制轮体结构轻量化且耐腐蚀,聚氨酯胎面提供良好的耐磨性和减震效果,精密滚珠轴承保证了平稳的转动和较长的使用寿命,适用于各种工业和商业应用场景。
常见问题
重型脚轮的优点
重型车轮专为要求苛刻的应用而设计,在这些应用中,每个车轮必须可靠地支撑 500 kg 到 1,500 kg,同时仍能平稳稳地滚动。我们的车轮采用增强材料和坚固的组件制成,即使在最恶劣的环境中也能确保持久的性能。性能取决于整个系统,因此车轮应搭配额定合适的脚轮外壳、正确的轴承以及符合您个人工作周期和地板条件的轮毂/轴概念。腾德重型脚轮具有多种关键优势:
高承载能力 — 轮体、轮毂和胎面材料设计用于承受大量重量而不会出现过度变形,从而在静态和动态载荷下保持车轮转动。与外壳的正确配对可确保组件的最终允许载荷和横向稳定性。
稳定运动 — 优化的胎面几何形状和高质量的轴承降低了起动和滚动阻力,因此可以减少推/拉力来移动重物。选择更宽的胎面和适当的车轮直径可以提高直线稳定性,并最大限度地减少长跑时的振动。
提高耐用性 — 耐磨的胎面和坚固的中心可抵抗磨损、切割/撕裂和冲击。这可以延长粗糙地面、阈值和启停工作流程中的使用寿命。
优化的生命周期价值 — 带有密封或受保护的轴承、适合温度的润滑脂和耐腐蚀部件的选项有助于在两次维护间隔之间保持性能。较长的磨损寿命和较低的人体工程学工作量相结合,转化为稳定的总拥有成本。
重型车轮的类型
重型脚轮有多种设计可供选择,以满足不同的负载要求、地板条件和其他环境要求。无论您的优先事项是降噪、耐磨性、放电保护还是耐洗性,都有相应的配置可供选择。通过选择正确的车轮材质、车轮尺寸、轴承类型和与重型车轮配对的外壳类型组合,您可以针对特定应用优化性能和使用寿命。以下是一些常用的重型脚轮类型及其主要优点:
小型重型脚轮
当安装空间狭小但负载较大时,低轮廓的重型脚轮以最小的总高度提供出色的承载力。TENTE TOP 重型聚酰胺车轮由刚性聚酰胺轮体和胎面组成,配有精密滚珠轴承,温度范围为 —40 至 +80 °C。直径 80 mm 时的典型承载能力可达 600 kg,直径 100 mm 时达到 720 kg,直径 125 mm 时可达 840 kg,这使它们成为低构造解决方案仍必须承受巨大重量的理想之选。如果需要提供更多安装空间的应用,这些车轮也有更大直径的车轮可供选择。与额定合适的外壳配合使用可确保应用的最终允许载荷和横向稳定性。
重型橡胶脚轮
当减震和地板保护与额定载荷同等重要时,应选择重型橡胶脚轮。它们采用铸铁或钢制中心以及硫化弹性轮胎或实心橡胶胎面,将顺畅的轧制与工业耐久性相结合。腾德 FVP 车轮(中心为铸铁,67 Shore A 实心橡胶)在直径 200 毫米处的承载能力为 600 千克,直径 250 毫米处的承载能力为 810 千克,直径 300 毫米处的承载能力可达 960 千克。对于冲压钢中心和硫化弹性轮胎胎面搭配精密滚珠轴承,SEP 系列在直径 200 mm 时可承受高达 600 kg 的重量。选择直径和中心结构以平衡承载能力、振动行为和使用寿命,然后与匹配的外壳配对以获得所需的装配额定值。
重型聚氨酯轮子
重型聚氨酯轮在持续负载下具有极低的滚动阻力和高耐磨性,非常适合长时间运行、反复启停循环和光滑的工业地面。腾德 FCP/ICP Ultratech 车轮系列将铸铁或铝质中心与优质铸造聚氨酯相结合。代表性承载能力为每个车轮 800 kg,直径 160—200 mm,其版本专为高达 16 km/h 的高速而量身定制。车轮直径、胎面轮廓和轴承精度的正确组合,加上额定工作周期的外壳,即使在苛刻的使用中也能确保可预测的操控性和较长的保养间隔。
重型车轮的应用领域
重型脚轮用于各种行业,其中耐用的机动性和高负载能力不可或缺。我们的车轮将可靠的支撑与精确度和灵活性相结合,即使是最复杂的挑战和最艰难的环境也能承受。重型车轮在工业环境中至关重要。仓库和物流中心使用托盘手推车、防滚架、重型货架等应用来运输和储存重物,从而确保高效处理货物。在医疗和实验室环境中,它们支持大型设备、诊断设备、消毒装置和移动工作站,这些设备需要精确操作和符合卫生要求的构造。例如,零售和商业空间在沉重的展示单元和可移动柜台下方使用它们,在这些地方,安全重新定位和地板护理至关重要。在建筑工地和户外应用中,重型车轮可在更坚硬的表面和更高的冲击载荷下运送移动脚手架、工具车和运输平台。