固定脚轮 125 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保在工业环境中的耐用性和稳定性。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,胎面为注塑聚氨酯材质,提供优异的耐磨性和静音运行特性,内置滚柱轴承系统保证平稳转动。轮径为125毫米,整体高度为155毫米,结构紧凑适用于多种设备安装需求。该脚轮动载荷能力为200公斤(运行速度4公里/小时),静载荷能力达400公斤,满足重载应用要求。广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各类移动设备提供可靠的支撑解决方案。
固定脚轮 160 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保在重载应用中的稳定性和耐久性。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,胎面为注塑聚氨酯材质,提供优异的耐磨性和静音运行特性,内置滚柱轴承系统保证平稳转动。轮子直径为160毫米,整体高度为200毫米,紧凑的设计适合各种空间限制的应用场景。该脚轮动载荷能力为350公斤(在4公里/小时速度下),静载荷能力达700公斤,能够满足重型设备的承载需求。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。
固定脚轮 200 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保在重载应用中的稳定性和耐久性。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,胎面使用注塑聚氨酯材料,提供优异的耐磨性和减震性能,内置滚柱轴承系统保证平稳运转。轮子直径为200毫米,脚轮总高度为240毫米,紧凑的设计适合各种安装空间要求。该脚轮动载荷能力为350公斤(在4公里/小时速度下),静载荷能力高达700公斤,能够满足重型设备的承载需求。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
固定脚轮 200 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保在工业环境中的耐用性和稳定性。脚轮轮体采用聚丙烯材质制造,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的滚动性能和地面保护,内置精密滚珠轴承系统保证平稳运转和较长使用寿命。轮子直径为200毫米,整体高度为240毫米,结构紧凑适合各种安装需求。该脚轮动载荷能力为250公斤(运行速度4公里/小时),静载荷能力达500公斤,能够承受重型设备的载重要求。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
固定脚轮 160 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保卓越的承载性能和耐久性。脚轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的滚动性能和地面保护,内置精密滚珠轴承系统保证平稳运转。轮子直径为160毫米,整体高度为200毫米,结构紧凑适用于各种工业应用场景。动态载荷能力达200公斤(运行速度4公里/小时),静态载荷能力高达400公斤,满足重载作业需求。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各类移动设备提供可靠的支撑解决方案。
固定脚轮 125 mm
Alpha stainless固定脚轮采用矩形板安装方式,配备不锈钢重型外壳结构,确保在恶劣环境下的耐腐蚀性和结构强度。脚轮装配聚氨酯轮体,表面覆盖弹性轮胎、无痕、硫化胎面材料,有效保护地面并提供优异的滚动性能。轮子内置精密滚珠轴承、不锈钢材质,保证长期使用的平稳运转和低维护需求。轮径规格为125毫米,脚轮总高度为155毫米,紧凑的设计适合各种工业应用场景。该产品动载荷能力达250千克(在4千米每小时速度下),静载荷承重能力高达500千克,能够满足重载设备的移动和定位需求,适用于医疗设备、工业推车、仓储设备等专业领域的应用。
固定脚轮 100 mm
Alpha stainless固定脚轮采用矩形板安装方式,配备不锈钢重型外壳结构,确保在恶劣环境下的耐用性和稳定性。脚轮装配铝制轮体,表面覆盖防热阻尼耐热胎面材料,能够承受高温作业环境,同时提供优异的减震性能和耐磨特性。轮子内置精密滚珠轴承,不锈钢材质制造,保证长期使用下的顺畅转动和低维护需求。轮径规格为100毫米,脚轮总高度为128毫米,紧凑的设计适合各种工业应用场景。该脚轮动载荷能力为80公斤(在4公里每小时速度下),静载荷能力达到160公斤,能够满足中等负荷的移动和固定需求,适用于工业设备、医疗器械和专业运输设备等领域的应用。
固定脚轮 100 mm
Alpha stainless固定脚轮采用矩形板安装方式,配备不锈钢重型外壳,确保在恶劣环境下的耐用性和可靠性。脚轮装配聚丙烯轮体,表面覆盖实心橡胶不留痕胎面材料,硬度为Shore A 63,有效保护地面免受划痕损伤。轮子直径为100毫米,内置滑动轴承系统,提供平稳的滚动性能。整体高度尺寸为128毫米,结构紧凑适合各种应用场景。该脚轮动载荷能力为75公斤(在4公里每小时速度下),静载荷能力达150公斤,能够满足中等负荷的工业运输需求。产品设计兼顾承载能力与操作灵活性,适用于医疗设备、食品加工、实验室器械等对卫生要求较高的专业领域。
固定脚轮 100 mm
Alpha stainless固定脚轮采用矩形板安装方式,配备不锈钢重型外壳,确保在严苛环境下的耐用性和稳定性。脚轮装配聚酯胺轮体,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性能和化学稳定性,采用滑动轴承设计,轮径为100毫米。产品总高度为128毫米,结构紧凑适用于空间受限的应用场合。动态载荷能力为200公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷能力达400公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个工业领域,为各种专业设备提供可靠的移动解决方案。
固定脚轮 125 mm
Alpha stainless固定脚轮采用矩形板安装方式,配备不锈钢重型外壳,确保在严苛环境下的耐用性和稳定性。脚轮采用聚酯胺轮体材料,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和化学稳定性,配置滑动轴承系统保证平稳运行。轮径为125毫米,整体高度为155毫米,结构紧凑适合多种安装需求。动载荷能力为250公斤(运行速度4公里/小时),静载荷能力达500公斤,满足重载应用要求。该脚轮广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等领域,为各种工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。
固定脚轮 125 mm
Alpha stainless固定脚轮采用矩形板安装方式,配备不锈钢重型外壳结构,确保在严苛环境下的可靠性和耐久性。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,胎面为注塑聚氨酯材质,提供优异的耐磨性和静音运行特性,轴承系统采用不锈钢滚柱轴承设计,保证长期稳定运转。轮径为125毫米,整体高度为155毫米,结构紧凑适用于多种工业应用场景。动态承载能力为200公斤(运行速度4公里/小时),静态承载能力达400公斤,能够满足重载运输需求。该产品广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,为各类工业设备提供可靠的移动支撑解决方案。
固定脚轮 100 mm
Alpha stainless固定脚轮采用矩形板安装方式,配备不锈钢重型外壳结构,确保在严苛环境下的可靠性和耐久性。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,胎面为注塑聚氨酯材质,提供优异的耐磨性和静音运行特性,轴承系统采用不锈钢滚柱轴承,保证长期稳定运转和优良的防腐蚀性能。产品轮径为100毫米,总高度为128毫米,结构紧凑适用于多种工业应用场景。动载荷能力为150公斤(运行速度4公里/小时),静载荷能力达300公斤,能够满足重载运输需求。该脚轮广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,为各类工业设备提供可靠的移动支撑解决方案。
固定脚轮 100 mm
Alpha stainless固定脚轮采用矩形板安装方式,配备不锈钢重型外壳,确保在苛刻环境下的耐用性和稳定性。脚轮采用聚氨酯轮体材料,表面覆盖弹性轮胎,无痕且经过硫化处理,有效保护地面并提供优异的滚动性能。轮子配置精密滚珠轴承,密封设计确保长期免维护运行。轮径为100毫米,整体高度为128毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。该脚轮动载荷能力为160公斤(在4公里/小时速度下),静载荷能力达320公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,为各种工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。
固定脚轮 80 mm
Alpha stainless固定脚轮采用矩形板安装方式,配备不锈钢重型外壳,确保在严苛环境下的耐用性和稳定性。脚轮装配聚酯胺轮体,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性能和化学稳定性,采用滑动轴承设计,轮径为80毫米。产品总高度为108毫米,结构紧凑适用于空间受限的应用场合。动态载荷能力为200公斤(行驶速度4公里/小时),静态载荷能力达400公斤,能够承受重载作业需求。该脚轮广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个工业领域,为各种专业设备提供可靠的移动解决方案。
固定脚轮 125 mm
Alpha stainless固定脚轮采用矩形板安装方式,配备不锈钢重型外壳结构,确保在严苛环境下的可靠性和耐久性。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和化学稳定性,轴承系统采用滚柱轴承不锈钢设计,保证平稳运行和长使用寿命。轮子直径为125毫米,脚轮总高度为155毫米,紧凑的尺寸设计适合各种空间限制的应用场景。动态载荷能力为250公斤(运行速度4公里/小时),静态载荷能力达500公斤,能够满足重载应用需求。该产品广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,为工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。
固定脚轮 200 mm
Alpha stainless固定脚轮采用矩形板安装方式,配备不锈钢重型外壳,确保在严苛环境下的耐用性和稳定性。脚轮采用聚氨酯轮体,表面覆盖弹性轮胎,无痕且经过硫化处理,有效保护地面并提供优异的滚动性能。轮子配置精密滚珠轴承,密封设计确保长期免维护运行。轮径为200毫米,整体高度240毫米,结构紧凑适用于多种工业应用。动载荷能力400公斤(运行速度4公里/小时),静载荷能力800公斤,满足重载运输需求。广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等领域,为各种工业环境提供可靠的移动解决方案。
固定脚轮 100 mm
Alpha stainless固定脚轮采用矩形板安装方式,配备不锈钢重型外壳,确保在严苛环境下的耐用性和稳定性。脚轮采用塑料热固性耐热轮体材料制造,胎面材料与轮子体相同,保证了整体的一致性和可靠性,轮子直径为100毫米,配置干轴承衬套以提供平稳的滚动性能。产品总高度为128毫米,结构紧凑适合各种应用场景。动态载荷能力为125千克(在4千米每小时速度下),静态载荷能力达250千克,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛适用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,为各种工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。
固定脚轮 100 mm
Alpha stainless固定脚轮采用矩形板安装方式,配备不锈钢重型外壳结构,确保在严苛环境下的可靠性和耐用性。脚轮轮体采用聚氨酯材料制造,表面覆盖弹性轮胎,具有无痕和硫化特性,有效保护地面并提供优异的滚动性能。轴承系统采用不锈钢滚柱轴承,保证长期使用的平稳运转和低维护需求。脚轮直径为100毫米,整体高度为128毫米,结构紧凑适用于多种应用场景。动态载荷能力为160公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷能力达320公斤,能够满足重载应用需求。该产品广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,为各种工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。
固定脚轮 125 mm
Alpha stainless固定脚轮采用矩形板安装方式,配备不锈钢重型外壳结构,确保卓越的耐用性和稳定性。脚轮轮体采用聚氨酯材料制造,表面覆盖弹性轮胎,具有无痕和硫化特性,有效保护地面并提供优异的滚动性能。轴承系统采用不锈钢滚柱轴承,保证长期可靠运行和顺畅转动。脚轮直径为125毫米,整体高度为155毫米,结构紧凑适用于多种应用场景。动态载荷能力为250公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷能力高达500公斤,满足重载应用需求。该产品广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,为各种工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。
固定脚轮 125 mm
Alpha stainless固定脚轮采用矩形板安装方式,配备不锈钢重型外壳结构,确保在严苛环境下的可靠性和耐久性。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,胎面为注塑聚氨酯材质,提供优异的耐磨性和静音运行特性,轴承系统采用不锈钢滚柱轴承设计,保证长期稳定运转。轮径为125毫米,整体高度为161毫米,结构紧凑适用于各种安装空间要求。动态承载能力为300公斤(运行速度4公里/小时),静态承载能力达600公斤,满足重载应用需求。该产品广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,为工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。
固定脚轮 160 mm
Alpha stainless固定脚轮采用矩形板安装方式,配备不锈钢重型外壳结构,确保在严苛环境下的可靠性和耐久性。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,胎面为注塑聚氨酯材质,提供优异的耐磨性和静音运行特性,轴承系统采用不锈钢滚柱轴承,保证长期稳定运转和优良的防腐蚀性能。产品轮径为160毫米,整体高度为200毫米,结构紧凑适用于多种工业应用场景。动载荷能力达350公斤(运行速度4公里/小时),静载荷能力高达700公斤,能够满足重载运输需求。该脚轮广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,为各类工业设备提供可靠的移动支撑解决方案。
固定脚轮 160 mm
Alpha stainless固定脚轮采用矩形板安装方式,配备不锈钢重型外壳,确保在严苛环境下的耐用性和稳定性。脚轮采用聚氨酯轮体材料,表面覆盖弹性轮胎,无痕且经过硫化处理,有效保护地面并提供优异的滚动性能。轮子配置精密滚珠轴承且密封设计,轮径为160毫米,整体高度为200毫米。该脚轮动载荷能力为300公斤(在4公里/小时速度下),静载荷能力达600公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,为各种工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。
固定脚轮 160 mm
Alpha stainless固定脚轮采用矩形板安装方式,配备不锈钢重型外壳结构,确保在严苛环境下的可靠性和耐久性。脚轮轮体采用聚氨酯材料制造,表面覆盖弹性轮胎,具有无痕和硫化特性,有效保护地面并提供优异的滚动性能。轴承系统采用不锈钢滚柱轴承,保证平滑运转和长使用寿命。脚轮直径为160毫米,整体高度为200毫米,结构紧凑适用于多种应用场景。动态载荷能力为300千克(运行速度4千米每小时),静态载荷能力达600千克,能够承受重载作业需求。该产品广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,为各种工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。
固定脚轮 200 mm
Alpha stainless固定脚轮采用矩形板安装方式,配备不锈钢重型外壳结构,确保在严苛环境下的可靠性和耐久性。脚轮轮体采用聚氨酯材料制造,表面覆盖弹性轮胎,具有无痕和硫化特性,有效保护地面并提供优异的滚动性能。轴承系统采用不锈钢滚柱轴承,保证平稳运转和长使用寿命。轮子直径为200毫米,脚轮总高度为240毫米,结构紧凑适用于多种安装环境。动态载荷能力达400千克(运行速度4千米/小时),静态载荷能力高达800千克,满足重载应用需求。该产品广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,为各种工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。
Frequently Asked Questions
固定脚轮的优点
固定脚轮旨在提供稳定和精确的移动,使其成为长距离直线运输的理想选择。凭借其刚性结构,它们具有卓越的横向刚度。当与两个旋转脚轮组合使用时,它们可提供受控但可操纵的移动,确保方向和灵活性。
腾德固定脚轮具有多种优点:
直线运动 — 固定脚轮可确保沿直线路行驶稳定而精确,不会出现不必要的旋转。这使它们非常适合需要安全、可预测运动的应用。
高稳定性 — 与旋转脚轮相比,其刚性设计提供卓越的横向稳定性。这种稳定性降低了倾倒或漂移的风险,尤其是在重负荷下。
可控的机动性 — 与旋转脚轮搭配使用时,可实现引导但灵活的移动。
更高的承载能力 — 与类似的旋转脚轮相比,更少的活动部件意味着它们可以承受更大的负载。
固定脚轮的类型
固定脚轮有多种设计可供选择,以适应不同的应用——从搬运重型工业负载到为小型设备提供平稳移动。每种类型都经过精心设计,可提供独特的优势,确保在稳定性、控制和耐用性之间取得适当的平衡,以满足您的特定需求。以下是一些最常见的固定脚轮类型及其优点:
重型固定脚轮
这些脚轮专为要求苛刻的应用而设计,具有高承载能力和卓越的耐用性。它们是工业环境的理想之选,可确保重型机械、设备或大型货物的安全、稳定运输。腾德重型固定脚轮的承载能力最高可达 15,000 kg。
小型固定脚轮
紧凑而高效、小巧的固定脚轮非常适合轻型设备和家具。其谨慎的设计使其成为空间敏感型应用的理想之选,同时不会影响平稳移动。我们最小的固定脚轮 Compacta 可供选择,总高度为 13.5 mm。
固定式橡胶脚轮
固定式橡胶脚轮将固定设计的稳定性与橡胶轮的流畅、安静性能相结合。橡胶胎面具有出色的减震效果,可降低噪音,并保护敏感的地板表面免受损坏
带刹车的固定脚轮
更不寻常但经常被要求选择的是带刹车的固定脚轮。为了提高安全性和控制力,这些脚轮将固定车轮的直线稳定性与安全的制动器相结合。由于固定脚轮主要与旋转脚轮组合(可提供各种锁定机构),因此固定脚轮很少需要额外的锁定机构。带制动器的固定脚轮特别适用于静止时不得允许任何运动的应用。
固定脚轮在各种应用领域中至关重要,可确保在不同行业之间稳定可靠地运输。在医疗保健领域,它们通常出现在消毒车、洁净室推车和洗衣车等设备上,在这些设备中,引导、稳定的运输至关重要。在工业环境中,固定脚轮可支撑重型机械、叉车、自动穿梭系统和车间设备,在直线路上提供耐用和安全的运输。家具和移动应用还依赖它们来制造办公椅、防滚架、购物车、餐饮车和旅行设备,在这些设备中,稳定性和精度同样重要。无论是哪个细分市场,固定脚轮都将坚固的结构与可靠的性能相结合,可满足广泛的出行需求。