跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha stainless固定脚轮采用矩形板安装方式,配备不锈钢重型外壳结构,确保在严苛环境下的可靠性和耐久性。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和化学稳定性,轴承系统采用滚柱轴承不锈钢设计,保证平稳运行和长使用寿命。轮子直径为125毫米,脚轮总高度为155毫米,紧凑的尺寸设计适合各种空间限制的应用场景。动态载荷能力为250公斤(运行速度4公里/小时),静态载荷能力达500公斤,能够满足重载应用需求。该产品广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,为工业和商业应用提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
8478UOD125P62
EAN
4031582332940
S4物料编号
990035502
核心属性
外壳类型
固定脚轮
总宽度
85 mm
4 公里/小时的载重
250 kg
静态载重
500 kg
总高
155 mm
温度范围(最大)
80 °C
温度范围(最低)
-25 °C
总重量
0.63 kg
产品名称
Alpha stainless
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
拟合
固定件类型
矩形板
上板孔直径
9 mm
上板孔长度(最大)
60 mm
上板孔长度(最小)
77 mm
上板孔宽度(最大)
80 mm
上板孔宽度(最小)
77 mm
上板长
100 mm
上板宽
85 mm
外壳
颜色
不锈钢
支架形状
材料
不锈钢,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
滚轮
胎面硬度 (D)
75 岸 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
与轮子体相同
胎面宽度
40 mm
直径
125 mm
轮体宽度
40 mm
用螺母拧紧
轴承
滚柱轴承,不锈钢
轮子颜色
天然白色
special-features-image
特殊功能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不间断使用
带防尘圈的转向轴承,保证持续不间断的运动
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低
持久可清洗性
所有金属部件均由不锈钢制成
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成