跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保在工业环境中的耐用性和稳定性。脚轮轮体采用聚丙烯材质制造,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的滚动性能和地面保护,内置精密滚珠轴承系统保证平稳运转和较长使用寿命。轮子直径为200毫米,整体高度为240毫米,结构紧凑适合各种安装需求。该脚轮动载荷能力为250公斤(运行速度4公里/小时),静载荷能力达500公斤,能够承受重型设备的载重要求。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
3478PJP200P63 65A
EAN
4031582416541
S4物料编号
990062374
核心属性
外壳类型
固定脚轮
总宽度
115 mm
4 公里/小时的载重
250 kg
静态载重
500 kg
总高
240 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
1.78 kg
产品名称
Alpha
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
拟合
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
80 mm
上板孔长度(最小)
75 mm
上板孔宽度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最小)
75 mm
上板长
140 mm
上板宽
115 mm
外壳
颜色
蓝色钝化
支架形状
材料
钢板,重型
滚轮
胎面硬度 (A)
65 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
胎面宽度
46 mm
直径
200 mm
轮体宽度
46 mm
侧盖
带螺纹防护装置
用螺母拧紧
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)
special-features-image
特殊功能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不间断使用
带防尘圈的转向轴承,保证持续不间断的运动
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能