固定脚轮 100 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备重型钢板外壳结构,确保在工业环境中的耐用性和稳定性。脚轮轮体采用钢板材质制造,表面覆盖实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,提供优异的地面保护性能和静音运行效果。轮子内置滚柱轴承系统,保证平稳转动和长期使用寿命。轮径为100毫米,整体高度为128毫米,结构紧凑适合多种应用场景。该脚轮动载荷能力为70千克(测试速度4千米每小时),静载荷能力达140千克,能够满足中等负荷的搬运和固定需求,适用于工业推车、设备底座和移动工作台等应用。
固定脚轮 125 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保在工业环境中的耐用性和稳定性。脚轮轮体采用聚丙烯材料制造,具有良好的机械强度和耐化学腐蚀性能,轮面覆盖实心橡胶不留痕胎面,Shore A硬度为63,能够在各种地面上提供优异的滚动性能同时避免留下痕迹。轮子内部配置滑动轴承系统,运行平稳可靠,轮径为125毫米。整体高度尺寸为155毫米,结构紧凑适合多种应用场景。该脚轮动载荷能力为80公斤(在4公里每小时速度下),静载荷能力达到160公斤,能够满足中等负荷的移动和固定需求,适用于工业设备、推车和各类移动平台的承载应用。
固定脚轮 160 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,为重型工业应用而设计。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,确保在高负载条件下的耐久性和稳定性。车轮主体由聚酯胺材料制成,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性能和化学稳定性。轮子配备滑动轴承系统,直径为160毫米,能够在各种工作环境中提供平稳的滚动性能。脚轮总体高度为200毫米,紧凑的设计便于集成到各种设备和应用中。该脚轮具有出色的承载能力,动态负载能力为350公斤(在4公里每小时的速度下),静态负载能力高达700公斤,能够满足重型工业设备的严苛使用要求,适用于仓储、制造和物料搬运等多种工业场景。
固定脚轮 200 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,为重型工业应用而设计。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,确保在高负载条件下的耐久性和稳定性。轮子本体由聚酯胺材料制成,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和化学稳定性,配备滚柱轴承系统以确保平稳运转和较长使用寿命。轮子直径为200毫米,脚轮总高度为240毫米,紧凑的设计适合各种工业设备安装需求。该脚轮具有出色的承载能力,动态载荷为350千克(在4千米每小时速度下),静态载荷可达700千克,能够满足重型设备和货物运输的严苛要求,是工业生产线、仓储设备和重型机械的理想选择。
固定脚轮 125 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保在工业环境中的耐用性和稳定性。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,具有优异的机械强度和耐磨性能,轮面覆盖弹性轮胎,黑色硫化处理,提供良好的减震效果和地面保护。轮子内部装配滚柱轴承,保证平滑转动和长期使用寿命。轮径为125毫米,整体高度为155毫米,结构紧凑适合各种应用场景。该脚轮动载荷能力为250千克(在4千米每小时速度下),静载荷能力达500千克,能够满足重型设备和货物运输的承载要求,适用于仓储、制造业和物流等领域的专业应用。
固定脚轮 125 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,提供稳定可靠的固定连接。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,确保在重载应用中具备出色的耐久性和强度。车轮轮体由钢板材质构成,胎面使用实心橡胶黑色导电材料,具备良好的导电性能和耐磨特性,轴承系统配置滚柱轴承,保证平稳运转和较长使用寿命。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为155毫米,紧凑的尺寸设计适合多种安装环境。载重性能方面,动载荷能力为100千克(在4千米每小时速度下),静载荷能力达200千克,能够满足中等至重型工业应用的承载需求。该固定脚轮适用于需要稳定支撑且具备导电要求的工业设备和运输工具。
固定脚轮 100 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保在工业环境中的耐用性和稳定性。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,具有优异的机械强度和耐磨性能,轮面覆盖弹性轮胎,黑色硫化处理,提供良好的减震效果和地面保护。轮子内部装配滚柱轴承,保证平滑转动和长期使用寿命。轮径为100毫米,整体高度为128毫米,结构紧凑适合各种应用场景。该脚轮动载荷能力为160千克(测试速度4千米每小时),静载荷能力达320千克,能够满足重型设备和货物运输的承载要求,适用于仓储、制造业和物流等领域的专业应用。
固定脚轮 200 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,为重型工业应用而设计。脚轮外壳采用钢板,重型结构,确保在高负荷环境下的耐用性和稳定性。车轮主体材料为聚丙烯,具有优异的耐化学腐蚀性和机械强度,胎面采用实心橡胶,黑色,提供出色的抓地力和耐磨性能。轮子配备滚柱轴承,保证平滑运转和较长使用寿命。车轮直径为200毫米,脚轮总高度为240毫米,紧凑的设计适合各种安装空间要求。该脚轮动载荷能力为205公斤(在4公里每小时速度下),静载荷能力达410公斤,能够满足重型设备和货物运输的严苛要求,是工业生产线、仓储设备和重型机械的理想选择。
固定脚轮 200 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保在工业环境中的耐用性和稳定性。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,具有优异的机械强度和耐磨性能,轮面覆盖弹性轮胎,无痕硫化工艺处理,有效保护地面免受损伤。轮子内部装配滚柱轴承系统,提供平稳的滚动性能和较长的使用寿命。脚轮轮径为200毫米,整体高度为240毫米,紧凑的设计适合各种应用场景。在载荷性能方面,该脚轮动载荷能力为400千克(在4千米每小时的移动速度下),静载荷能力达到800千克,能够满足重型设备和货物的运输需求,为工业物流和设备移动提供可靠的支撑解决方案。
固定脚轮 160 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保在工业环境中的耐用性和稳定性。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,具有优异的机械强度和耐磨性能,轮面覆盖弹性轮胎,黑色硫化处理,提供良好的减震效果和地面保护。轮子内部装配滚柱轴承系统,保证平滑运转和较长使用寿命。轮径为160毫米,整体高度为200毫米,紧凑的设计适合各种应用场景。该脚轮动态承载能力为300千克(运行速度4千米每小时),静态承载能力达600千克,能够满足重载设备的移动和定位需求,适用于仓储物流、工业生产线和重型设备运输等应用领域。
固定脚轮 200 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保在工业环境中的耐用性和稳定性。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,具有优异的机械强度和耐磨性能,轮面覆盖弹性轮胎,黑色硫化处理,提供良好的减震效果和地面保护。轮子内部装配滚柱轴承,保证平滑转动和较长使用寿命。轮径为200毫米,整体高度为240毫米,紧凑的设计适合各种应用场景。该脚轮动载荷能力为400千克(在4千米每小时速度下),静载荷能力达到800千克,能够满足重型设备和货物的运输需求,是工业搬运、仓储物流和重型机械设备的理想选择。
固定脚轮 80 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,为重型工业应用而设计。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,确保在高负荷环境下的耐用性和稳定性。轮子本体由聚酯胺材料制成,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和化学稳定性,轮子配备滚柱轴承系统,保证平稳运转和较长使用寿命。轮子直径为80毫米,脚轮总高度为108毫米,紧凑的设计适合各种安装空间要求。该脚轮具有出色的承载能力,动态载荷为200千克(在4千米每小时速度下),静态载荷可达400千克,能够满足重型设备和工业推车的承载需求,是工厂、仓库和物流中心的理想选择。
固定脚轮 100 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保在工业环境中的耐用性和稳定性。脚轮轮体采用聚丙烯材料制造,表面覆盖热塑性橡胶胎面,提供优异的耐磨性能和地面保护效果,内置精密滚珠轴承系统保证平滑转动和长期使用寿命。轮子直径为100毫米,整体高度为128毫米,结构紧凑适合各种应用场景。该脚轮动载荷能力为125千克(在4千米每小时速度下),静载荷能力达250千克,能够满足中重型设备和工业推车的承载需求,适用于仓储物流、制造业和商业环境中的各种移动设备应用。
固定脚轮 125 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保在工业环境中的耐用性和稳定性。脚轮轮体采用聚丙烯材质制造,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的耐磨性和地面保护性能,同时配置精密滚珠轴承系统,保证运转的平滑性和持久性。轮子直径为125毫米,整体高度为155毫米,结构紧凑适用于多种应用场景。该脚轮动载荷能力为180千克(在4千米每小时速度下),静载荷能力达360千克,能够满足重型设备和货物的运输需求,为工业搬运和设备移动提供可靠的承载解决方案。
固定脚轮 125 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保卓越的承载性能和耐久性。脚轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面为实心橡胶黑色设计,提供优异的耐磨性和静音运行效果,轴承系统采用滑动轴承技术。轮子直径为125毫米,整体高度为155毫米,结构紧凑适用于各种工业应用场景。该脚轮动态载荷能力为100千克(运行速度4千米/小时),静态载荷能力达200千克,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
固定脚轮 160 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备重型钢板外壳结构,确保卓越的承载性能和耐久性。脚轮采用聚酯胺轮体材质,表面覆盖弹性轮胎,无痕,硫化处理,轮径为160毫米,内置精密滚珠轴承,密封的设计有效防止污染物侵入。产品总高度为200毫米,动载荷能力在4公里/小时速度下可承载300公斤,在6公里/小时速度下可承载200公斤,静载荷能力高达600公斤。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
固定脚轮 160 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保卓越的承载性能和耐久性。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,表面覆盖弹性轮胎,具有无痕、硫化特性,有效保护地面并提供优异的滚动性能。轮子配置精密滚珠轴承系统,保证平稳运转和较长使用寿命。产品轮径为160毫米,整体高度为200毫米。载重能力方面,静载荷可达600千克,动载荷在4千米每小时速度下为300千克,在6千米每小时速度下为200千克。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
固定脚轮 200 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保高强度和耐用性。脚轮轮体采用聚丙烯材料制造,表面覆盖实心橡胶不留痕胎面(Shore A 63硬度),提供优异的地面保护性能和静音运行效果。轮子内置滚柱轴承系统,保证平稳转动和长久使用寿命。产品轮径为200毫米,整体高度240毫米,结构紧凑适用于多种工业环境。动态载荷能力205千克(4千米/小时速度下),静态载荷能力410千克,满足重载应用需求。广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
固定脚轮 200 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保卓越的承载性能和耐用性。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,表面覆盖弹性轮胎,无痕硫化处理,有效保护地面并提供优异的滚动性能,内置精密滚珠轴承系统保证平稳运转。轮径为200毫米,整体高度240毫米,结构紧凑适用性强。静态载荷能力达700公斤,动态载荷在4公里每小时速度下可承载400公斤,在6公里每小时速度下可承载250公斤。广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,满足各种专业移动设备需求。
固定脚轮 200 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保卓越的承载性能和耐用性。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,表面覆盖弹性轮胎,具有无痕、硫化特性,有效保护地面并提供优异的滚动性能。轮子内置滚柱轴承系统,保证平稳运转和长久使用寿命。脚轮轮径为200毫米,整体高度为240毫米,结构紧凑且适用性强。动态载荷能力达400千克(运行速度4千米/小时),静态载荷能力高达800千克,满足重载应用需求。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
固定脚轮 200 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保在重载应用中的稳定性和耐久性。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和化学稳定性,轴承系统采用滑动轴承设计,适合中等负载的平稳运行。轮子直径为200毫米,脚轮总高度为240毫米,紧凑的设计便于集成到各种设备中。动态载荷能力为350公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷能力达700公斤,满足重型工业应用需求。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
固定脚轮 108 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保在重载应用中的稳定性和耐久性。脚轮装配聚丙烯轮体,胎面材料与轮子体相同,提供良好的耐磨性能和化学稳定性,内置滚柱轴承系统保证平稳运行和较低的滚动阻力。轮子直径为108毫米,脚轮总高度为132毫米,紧凑的设计适合各种空间限制的应用场景。动载荷能力为150公斤(在4公里/小时速度下),静载荷能力达300公斤,能够满足重型设备的承载需求。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
固定脚轮 80 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保在重载应用中的稳定性和耐久性。脚轮采用聚酯胺轮体材料制造,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和化学稳定性,轮子直径为80毫米,配置滑动轴承系统。产品总高度为108毫米,紧凑的设计便于集成到各种设备中。动态载荷能力为200千克(在4千米/小时速度下),静态载荷能力达400千克,满足重型工业应用需求。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
固定脚轮 80 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保卓越的承载性能和耐用性。脚轮轮体采用聚丙烯材质制造,胎面为实心橡胶黑色设计,提供优异的耐磨性和静音运行效果,内置滚柱轴承系统保证平稳转动。轮子直径为80毫米,整体高度为108毫米,结构紧凑适用于各种空间限制场合。该脚轮动载荷能力为70公斤(运行速度4公里/小时),静载荷能力达140公斤,满足重载应用需求。广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
Frequently Asked Questions
固定脚轮的优点
固定脚轮旨在提供稳定和精确的移动,使其成为长距离直线运输的理想选择。凭借其刚性结构,它们具有卓越的横向刚度。当与两个旋转脚轮组合使用时,它们可提供受控但可操纵的移动,确保方向和灵活性。
腾德固定脚轮具有多种优点:
直线运动 — 固定脚轮可确保沿直线路行驶稳定而精确,不会出现不必要的旋转。这使它们非常适合需要安全、可预测运动的应用。
高稳定性 — 与旋转脚轮相比,其刚性设计提供卓越的横向稳定性。这种稳定性降低了倾倒或漂移的风险,尤其是在重负荷下。
可控的机动性 — 与旋转脚轮搭配使用时,可实现引导但灵活的移动。
更高的承载能力 — 与类似的旋转脚轮相比,更少的活动部件意味着它们可以承受更大的负载。
固定脚轮的类型
固定脚轮有多种设计可供选择,以适应不同的应用——从搬运重型工业负载到为小型设备提供平稳移动。每种类型都经过精心设计,可提供独特的优势,确保在稳定性、控制和耐用性之间取得适当的平衡,以满足您的特定需求。以下是一些最常见的固定脚轮类型及其优点:
重型固定脚轮
这些脚轮专为要求苛刻的应用而设计,具有高承载能力和卓越的耐用性。它们是工业环境的理想之选,可确保重型机械、设备或大型货物的安全、稳定运输。腾德重型固定脚轮的承载能力最高可达 15,000 kg。
小型固定脚轮
紧凑而高效、小巧的固定脚轮非常适合轻型设备和家具。其谨慎的设计使其成为空间敏感型应用的理想之选,同时不会影响平稳移动。我们最小的固定脚轮 Compacta 可供选择,总高度为 13.5 mm。
固定式橡胶脚轮
固定式橡胶脚轮将固定设计的稳定性与橡胶轮的流畅、安静性能相结合。橡胶胎面具有出色的减震效果,可降低噪音,并保护敏感的地板表面免受损坏
带刹车的固定脚轮
更不寻常但经常被要求选择的是带刹车的固定脚轮。为了提高安全性和控制力,这些脚轮将固定车轮的直线稳定性与安全的制动器相结合。由于固定脚轮主要与旋转脚轮组合(可提供各种锁定机构),因此固定脚轮很少需要额外的锁定机构。带制动器的固定脚轮特别适用于静止时不得允许任何运动的应用。
固定脚轮在各种应用领域中至关重要,可确保在不同行业之间稳定可靠地运输。在医疗保健领域,它们通常出现在消毒车、洁净室推车和洗衣车等设备上,在这些设备中,引导、稳定的运输至关重要。在工业环境中,固定脚轮可支撑重型机械、叉车、自动穿梭系统和车间设备,在直线路上提供耐用和安全的运输。家具和移动应用还依赖它们来制造办公椅、防滚架、购物车、餐饮车和旅行设备,在这些设备中,稳定性和精度同样重要。无论是哪个细分市场,固定脚轮都将坚固的结构与可靠的性能相结合,可满足广泛的出行需求。