Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保在工业环境中的耐用性和稳定性。脚轮轮体采用聚丙烯材料制造,表面覆盖热塑性橡胶胎面,提供优异的耐磨性能和地面保护效果,内置精密滚珠轴承系统保证平滑转动和长期使用寿命。轮子直径为100毫米,整体高度为128毫米,结构紧凑适合各种应用场景。该脚轮动载荷能力为125千克(在4千米每小时速度下),静载荷能力达250千克,能够满足中重型设备和工业推车的承载需求,适用于仓储物流、制造业和商业环境中的各种移动设备应用。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
核心属性
拟合
外壳
滚轮
特殊功能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不间断使用
带防尘圈的转向轴承,保证持续不间断的运动
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能