跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保在重载应用中的稳定性和耐久性。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和化学稳定性,轴承系统采用滑动轴承设计,适合中等负载的平稳运行。轮子直径为200毫米,脚轮总高度为240毫米,紧凑的设计便于集成到各种设备中。动态载荷能力为350公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷能力达700公斤,满足重型工业应用需求。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
3478UOH200P63
EAN
4031582307054
S4物料编号
990000856
核心属性
外壳类型
固定脚轮
总宽度
115 mm
4 公里/小时的载重
350 kg
静态载重
700 kg
总高
240 mm
温度范围(最大)
80 °C
温度范围(最低)
-40 °C
总重量
2.13 kg
产品名称
Alpha
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
拟合
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
80 mm
上板孔长度(最小)
75 mm
上板孔宽度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最小)
75 mm
上板长
140 mm
上板宽
115 mm
外壳
颜色
蓝色钝化
支架形状
材料
钢板,重型
滚轮
胎面硬度 (D)
75 岸 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
与轮子体相同
胎面宽度
50 mm
直径
200 mm
轮体宽度
50 mm
侧盖
带螺纹防护装置
用螺母拧紧
轴承
滑动轴承
轮子颜色
天然白色
special-features-image
特殊功能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不间断使用
带防尘圈的转向轴承,保证持续不间断的运动
低磨损轮子
耐用的轮子,磨损极低
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
跳过产品库

交叉销售

变体
带全锁的旋转脚轮  200 mm
带全锁的旋转脚轮 200 mm
Alpha
3477UOH200P63

Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和卓越的耐久性。车轮主体由聚氨酯材料制成,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和地面保护性能,轮子配备滑动轴承以确保顺畅运行。脚轮规格为轮径200毫米,总高度240毫米,结构紧凑适合多种安装环境。载重能力方面,动载荷为350公斤(在4公里/小时速度下),静载荷可达700公斤,满足重载应用需求。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。

240 mm
200 mm
中型
240 mm
200 mm
中型