Supratech
PJO050x19-Ø8
Основні атрибути
Застосування | Візки для покупок, Меблі |
---|---|
Назва продукту | Supratech |
Тип продукту | Колесо |
Вантажопідйомність при 3 км/год | 40 KG |
Статична вантажопідйомність | 80 KG |
Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
Загальна вага | 0,02 KG |
Ефективність
Продуктивність обертання | |
---|---|
Шум руху | |
Стирання | |
Стійкість до корозії |
Колесо
Матеріал корпуса | Поліпропілен |
---|---|
Матеріал протектору | Термопластичний каучук |
Підшипник | Підшипник ковзання |
Протектор | М'який Протектор |
Діаметр колеса | 50 mm |
Ширина протектора | 19 mm |
Діаметр отвору осі | 8,1 mm |
Довжина втулки | 21 mm |
Твердість протектора (A) | 87 Прибережна А |