Kappa
9681TOP150P63 CL67
Основні атрибути
| Застосування | Автомобільна промисловість, Важкі транспортні рішення, Дилер обладнання | 
|---|---|
| Назва продукту | Kappa | 
| Тип продукту | Поворотний Колісна опора з Блокування напряму | 
| Вантажопідйомність при 4 км/год | 960 KG | 
| Вантажопідйомність при 6 км/год | 800 KG | 
| Статична вантажопідйомність | 1600 KG | 
| Діапазон температур (мінімальний) | -30 °C | 
| Діапазон температур (максимальний) | 80 °C | 
| Загальна висота | 200 mm | 
| Загальна ширина | 110 mm | 
| Загальна вага | 4,21 KG | 
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
| Зміщення | 58 mm | 
| Радіус повороту | 137,5 mm | 
| Поворотне з’єднання | 275 mm | 
| Діаметр ковпачка | 111 mm | 
Колесо
| Матеріал корпуса | Поліамід , важкий | 
|---|---|
| Матеріал протектору | Ідентичність з корпусом Колесо | 
| Підшипник | Прецизійний кульковий підшипник | 
| Колір колеса | Natural white | 
| Протектор | Жорсткий Протектор | 
| Діаметр колеса | 150 mm | 
| Ширина протектора | 50 mm | 
| Ширина колеса | 50 mm | 
| Твердість протектора (D) | 75 Прибережна D | 
Встановлення
| Тип кріплення | Прямокутна пластина | 
|---|---|
| Довжина пластини | 135 mm | 
| Ширина пластини | 110 mm | 
| Довжина отвору пластини (мінімальна) | 75 mm | 
| Довжина отвору пластини (максимальна) | 80 mm | 
| Ширина отвору пластини (мінімальна) | 75 mm | 
| Ширина отвору пластини (максимальна) | 105 mm | 
| Діаметр отвору пластини | 11 mm |