Accessory
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert
Загрузки
Служба САПР
There are currently no files available for this product
Основные атрибуты
| Название продукта | Accessory |
|---|---|
| Диапазон температур (минимальный) | 0 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 0 °C |
| Общий вес | 0,12 KG |
Фитинг
| распорный фитинг (минимум) | 21,5 mm |
|---|---|
| распорный фитинг (максимум) | 24 mm |