Accessory
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert
Descărcări
Serviciu CAD
There are currently no files available for this product
Atributele de bază
| Nume produs | Accessory |
|---|---|
| Interval de temperatură (minim) | 0 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 0 °C |
| Greutate totală | 0,12 KG |
Racord
| Montaj expansiune (minim) | 21,5 mm |
|---|---|
| Montaj expansiune (maximă) | 24 mm |