Accessory
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert
Stahování
Služba CAD
There are currently no files available for this product
Základní atributy
| Název produktu | Accessory |
|---|---|
| Rozsah teploty (minimální) | 0 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 0 °C |
| Celková hmotnost | 0,12 KG |
Montáž
| expandér (minimální) | 21,5 mm |
|---|---|
| expandér (maximální) | 24 mm |