Agila care
2474DIK125R26-28S45 D
Downloads
Serviço CAD
Pode transferir os dados de construção deste produto em formato diferente
Inicie sessão para ver os ficheiros CAD
Atributos principais
| Nome do produto | Agila care |
|---|---|
| Características especiais | Aço inoxidável, Elétrico condutivo |
| Tipo de produto | Rodízio giratório com travão central, total ou direcional |
| Capacidade de carga a 3 km/h | 100 KG |
| Capacidade de carga estática | 200 KG |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Intervalo de temperatura (máximo) | 60 °C |
| altura total | 163 mm |
| Largura geral | 60 mm |
| Peso global | 1,28 KG |
Desempenho
| Desempenho do rolamento | |
|---|---|
| Ruído de movimento | |
| Desgaste | |
| Resistência à corrosão |
Suporte
| Material | Folha de aço, média |
|---|---|
| Em forma de garfo | Amplo |
| rolamento giratório | Duas filas de esferas |
| Cor | Passivada a azul |
| offset | 41 mm |
| Raio giratório | 103,5 mm |
| interferência giratória | 207 mm |
| Diâmetro do dome | 60 mm |
Roda
| Material do centro da roda | Chapa de aço |
|---|---|
| Material do piso da roda | Borracha sólida, não deixa marcas |
| Rolamento | Rolamento cónico |
| Cor da roda | Metalizado |
| piso | Piso macio |
| Diâmetro da roda | 125 mm |
| Largura do piso | 32 mm |
| Largura da roda | 32 mm |
| Dureza do piso (A) | 80 Shore A |
Encaixe
| Tipo de fixação | Espiga com furo para barras de perfil |
|---|---|
| Diâmetro do furo | 28 mm |
| Comprimento do furo | 96 mm |
| Posição da rosca do furo | 19 mm |
| Quantidade de furos: parafusos de fixação | 2 |