Agila care
2474DIK125R26-28S45 D
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Hauptmerkmale
| Produktname | Agila care |
|---|---|
| Besonderheiten | Elektrisch-leitfähig, Rostfrei |
| Produkttyp | Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller |
| 3 km/h Tragfähigkeit | 100 KG |
| Statische Tragfähigkeit | 200 KG |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C |
| Bauhöhe | 163 mm |
| Gesamtbreite | 60 mm |
| Gesamtgewicht | 1,28 KG |
Leistung
| Laufverhalten | |
|---|---|
| Fahrgeräusch | |
| Abrieb | |
| Korrosionsbeständigkeit |
Gehäuse
| Material | Stahlblech, mittel |
|---|---|
| Gabelform | Bauchig |
| Schwenklager | Kugelbahn, zweireihig |
| Farbe | Blaupassiviert |
| Ausladung | 41 mm |
| Schwenkradius | 103,5 mm |
| Störkreis | 207 mm |
| Dom Durchmesser | 60 mm |
Rad
| Material des Radkörpers | Stahlblech |
|---|---|
| Material der Lauffläche | Vollgummi, spurlos |
| Radlagerung | Konuskugellager |
| Lauffläche | Weiche Lauffläche |
| Radfarbe | Metallic |
| Raddurchmesser | 125 mm |
| Breite der Lauffläche | 32 mm |
| Radbreite | 32 mm |
| Härte der Lauffläche (A) | 80 Shore A |
Befestigung
| Befestigungsart | Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken |
|---|---|
| Zapfen Durchmesser | 28 mm |
| Zapfenlänge | 96 mm |
| Gewindeposition im Zapfen | 19 mm |
| Anzahl der Montagebohrungen im Zapfen | 2 |