Agila care
2474DIK125R26-28S45 D
Lejupielādes
CAD pakalpojums
Jūs varat lejupielādēt būvniecības datus par šo produktu citā formātā
Lūdzu, Pieteikties, lai skatītu CAD failus
Pamata atribūti
| Produkta nosaukums | Agila care |
|---|---|
| Produkta veids | Grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni |
| Īpašas funkcijas | Elektrovadītspējīga, Nerūsējošais |
| Kravnesība pie 3 km/h | 100 KG |
| Statiskā kravnesība | 200 KG |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
| Kopējais augstums | 163 mm |
| Kopējais platums | 60 mm |
| Kopējais svars | 1,28 KG |
Veiktspēja
| Ruļļa veiktspēja | |
|---|---|
| Kustības troksnis | |
| Nodilums | |
| Korozijas izturīgs |
Kronšteinis
| Materiāls | Tērauda loksne, vidēja |
|---|---|
| Dakšas forma | Plašs |
| Grozāmais gultnis | Divu bumbu sacīkstes |
| Krāsa | Pasivēts ar zilu |
| Ofsets | 41 mm |
| Pagrieziena rādiuss | 103,5 mm |
| Grozāms savienojums | 207 mm |
| Kupola diametrs | 60 mm |
Ritenis
| Korpusa materiāls | Lokšņu tērauds |
|---|---|
| Protektora materiāls | Cietā gumija, bez marķējuma |
| Gūltnis | Coni di sfere |
| Protektors | Mīksts protektors |
| Ritenis krāsa | Metālisks |
| Riteņa diametrs | 125 mm |
| Protektora platums | 32 mm |
| Riteņa platums | 32 mm |
| Protektora cietība (A) | 80 Krasts A |
Uzstādīšana
| Uzstādīšanas veids | Stienis ar izciļņa atveri profila stieņiem |
|---|---|
| Skrūves diametrs | 28 mm |
| Skrūves garums | 96 mm |
| Skrūve vītnes pozīcija | 19 mm |
| Skrūvju montāžas caurumu daudzums | 2 |